ツール用品技術窓口

防水型デジタル塩分計 AD-4723

通常単価(税別)
2,836
税込単価
3,120
通常出荷日:3日目

防水型デジタル塩分計 AD-4723【特長】・味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩分計
  • 測定範囲 (%)
    塩分濃度:0.1~5.0
  • 測定方式
    電気伝導度測定方式
  • 最小表示 (%)
    0.1
  • 被測定物温度範囲 (℃)
    0~90
  • 測定精度
    塩分濃度0.1~2.0% : ±0.2%(被測定物温度5~45℃)、±0.2%(その他の温度範囲),塩分濃度2.1~3.0% : ±0.3%(被測定物温度5~45℃)、±0.4%(その他の温度範囲),塩分濃度3.1~5.0% : ±0.5%(被測定物温度5~45℃)、±0.6%(その他の温度範囲)  ※(その他の温度範囲の測定精度は目安としてください)
  • 防水レベル
    IPX7
  • JANコード
    4981046156097
  • 検針部耐熱温度 (℃)
    115
  • 動作温湿度範囲
    0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 電源
    CR2032リチウム電池1個
  • 本体寸法
    180(H)×34(W)×16(D)mm
  • 本体重量
    約28g(電池含む)
  • 付属品
    電池(モニタ用)、取扱説明書
  • 材質
    本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン/真鍮+金メッキ(棒状の検針部は食品衛生法に適合しています)

ご注意

  • 塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。

型番:

AD-4723
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・塩分濃度から塩分量を知るには

塩分濃度から塩分摂取量(g)がわかります。スープやみそ汁などの液体、例えばみそ汁一杯、約150gの塩分濃度が0.8%の場合、塩分摂取量は次のように1.2gになります。

みそ汁一杯150g×塩分濃度0.8%÷100=塩分摂取量1.2g

 
測定方式電気伝導度測定方式
表示方法液晶デジタル2桁表示
最小表示0.1%
測定範囲塩分濃度0.1~5.0%
被測定物温度範囲0℃~90℃
測定精度

※その他の範囲は目安としてください。
塩分濃度被測定物温度
5℃~45℃その他の範囲※
0.1~2.0%±0.2%±0.2%
2.1~3.0%±0.3%±0.4%
3.1~5.0%±0.5%±0.6%
防水レベルIPX7
電源CR2032リチウム電池1個
電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)
動作温湿度範囲(本体)0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
本体寸法/質量180(H)×34(W)×16(D)mm/約28g(電池含む)
材質本体:ABS樹脂、パネル:PET
検針部(棒状部):ポリプロピレン/真鍮/金メッキ
(棒状の検針部は食品衛生法に適合しています)
標準付属品電池(モニタ用)、取扱説明書

AD-4723の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩分計
測定範囲(%)
塩分濃度:0.1~5.0
測定方式
電気伝導度測定方式
最小表示(%)
0.1
被測定物温度範囲(℃)
0~90
測定精度
塩分濃度0.1~2.0% : ±0.2%(被測定物温度5~45℃)、±0.2%(その他の温度範囲),塩分濃度2.1~3.0% : ±0.3%(被測定物温度5~45℃)、±0.4%(その他の温度範囲),塩分濃度3.1~5.0% : ±0.5%(被測定物温度5~45℃)、±0.6%(その他の温度範囲)  ※(その他の温度範囲の測定精度は目安としてください)
防水レベル
IPX7
JANコード
4981046156097
検針部耐熱温度(℃)
115
動作温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電源
CR2032リチウム電池1個
本体寸法
180(H)×34(W)×16(D)mm
本体重量
約28g(電池含む)
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン/真鍮+金メッキ(棒状の検針部は食品衛生法に適合しています)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-4723
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,836
( 3,120 )
3日目

詳細情報

基本情報

防水型デジタル塩分計 AD-4723
【特長】
・味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を
・塩分濃度を手軽にチェック。
・5% まではかれます。
・0.1% 単位でこまかく、高精度にはかれます。
・防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。
・※塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。
・固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。
・また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。
・おいしいと感じる塩分濃度は0.8%
・塩分濃度から塩分量を知ることができます。

ご注意

  • 塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル塩分計 AD-4723の型番AD-4723のページです。 型番AD-4723に関する仕様情報を記載しております。
防水型デジタル塩分計 AD-4723のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型デジタル塩分計 AD-4723
塩分計
デジタル塩分濃度計 72799
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
ペン型水分計
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
メーカーエー・アンド・デイカスタムシンワ測定A-Gas Japan(旧FUSO)ケニスエスコ
通常価格2,83619,80015,27642,64738,00030,990
通常出荷日3日目1日目1日目5日目8日目2日目
商品タイプ塩分計塩分計濃度計水分計水分計水質計
測定範囲(%)塩分濃度:0.1~5.00~10塩分濃度:0~8.00~50木材:6~40 生コンクリート、非木材:0~1000.0~200.0(溶存酸素)
測定方式電気伝導度測定方式-----
最小表示(%)0.1-----
被測定物温度範囲(℃)0~90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト