17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

通常単価(税別)
1,50227,304
税込単価
1,65230,034
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

【特長】・温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存・最大525,600の温度デー...

詳細を確認

    ご注意

    • 「AD5326T-00A00」と「AD5326TT-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【仕様】

    • USB通信ケーブルを本体とパソコンに接続:記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT形式)
    • データ記録間隔は1分(00:01)から12時間(12:00)まで1分刻みで設定可能
    • 温度データロガーのID番号設定が可能複数台使用しても識別が可能
    • 温度の上限値/下限値アラーム設定が可能温度データロガー本体にアラーム表示
    • 防滴仕様IP54相当(外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時)
    • 温度測定範囲 内蔵温度センサ(0~+60℃)、外部温度センサ(-40~+90℃)

    【使用例】

    • 倉庫の室温管理
    • 冷蔵庫の温度管理
    • 車、バイク等での輸送中の温度管理
    • ラボ室の温度管理に

    特許・証明書情報

    • RoHS10物質:非対応
    • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
    • 電池:モニタ電池のCR2032が2個、同梱してます。

    選定サポート情報

    製品画像デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T 製品画像デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T 製品画像
    製品名デジタル温度データロガー(外部温度センサー付き)AD-5326TTデジタル温度データロガーAD-5326T
    型名AD-5326TTAD-5326T
    表示項目温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)、時刻温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)、時刻
    ※温度CH2は別売品の外部温度センサAX-KO5366接続時
    測定項目温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)
    ※温度CH2は別売品の外部温度センサAX-KO5366接続時
    測定範囲、
    表示範囲、
    測定精度、
    温度CH1
    (内蔵センサ)
    測定範囲0.0~+60.0℃/表示範囲-20.0~+70.0℃(分解能0.1℃)/測定精度±1.0℃(0.0~+39.9℃)、±2.0℃(それ以外の測定範囲)
    測定範囲、
    表示範囲、
    測定精度、
    温度CH2
    (外部温度センサ)
    測定範囲-40.0~+90.0℃/表示範囲-50.0~+99.9℃(分解能0.1℃)
    測定精度±1.0℃(0.0~+39.9℃)、±2.0℃(-20.0~-0.1℃、+40.0~+69.9℃)、±3.0℃(-40.0~-+20.1℃、+70.0~+90.0℃)
    ※AD5326Tは外部温度センサを付属していません
    温度センササーミスタ
    サンプリング間隔
    (測定間隔)
    約30秒毎
    上限値/下限値アラーム設定範囲温度CH1:-10.0~+60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)、温度CH2:-40.0~+90.0℃(0.1℃刻みで設定可能)
    ※AD5326Tは外部温度センサを付属していません
    データログ機能 記録データ数最大525,600データ(電池寿命約1年に依存、記録間隔1分で1年間記録した場合525,600データ)
    データログ機能 記録間隔1分(00:01)~12時間(12:00)、1分間隔で設定可能(初期設定値10分)
    データログ機能 出力形式CSV形式(一部のブラウザではTXT形式)
    データログ機能 データID0000~9999(初期設定値0001)
    データ出力インターフェースUSB2.0およびUSB3.0
    最高値/最低値メモリーデータ記録中のみメモリー可能
    防水性能IP54(外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時)
    電池/電池寿命CR2032形リチウム電池×2個/約1年(アラーム動作なし、記録間隔1分、周囲温度25℃の場合)
    本体動作環境温度0.0~+60.0℃、湿度95%RH以下(ただし結露しないこと)
    外形寸法/質量69(W)×45(H)×19(D)mm、約45g(電池含む)
    付属品外部温度センサAX-KO5366(CH2用)、電池(モニタ用)、
    USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書
    電池(モニタ用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書
    ※外部温度センサAX-KO5366(CH2用)は付属していません
    JAN Code49810464511164981046451109

    一般校正証明書付き

    型名AD5326TT-00A00AD5326T-00A00
    JAN code49810469141474981046914154
    画像デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T:ISO-1.jpg
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T:ISO-2.jpg
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T:ISO-3.jpg
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T:ISO-4.jpg

    注意・禁止事項

    (1)本製品は精密機器ですので、丁寧に扱ってください。
    (2)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。
    (3)急激な温度変化により、内部に水滴が付き、故障の原因になりますので避けて下さい。
    (4)危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
    (5)食品に直接触れる設置方法はお止めください。
    (6)強い磁場や電界のある場所では、機器に影響を与える恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
    (7)正確な温度測定をするためには、温度センサが周囲温度になじむまで、時間が掛かる場合があります。

    よくあるご質問(FAQ)

    データ記録中にコンピュータ接続するとデータ記録が止まってしまう:

    • データ記録中にコンピュータに接続すると、データ記録は停止します。
      コンピュータから取り外しても、データ記録は再開されませんので、ご注意ください。
      再度記録をスタートするには、記録されたデータをクリアする必要が有りますので、必ず記録データを保存して下さい。

    エラー表示『Full』:

    • 内部メモリがいっぱいになっております。

    エラー表示『Err』:

    • 電池容量が無く、正常にデータ記録が出来てません。電池を交換して下さい。

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定温度範囲(℃)

    • 温度最小表示(℃)

    • 使用温度範囲(℃)

    • 防滴・防水機能

    • 品名

    • JANコード

    • 温度表示範囲(℃)

    • 動作湿度範囲(%RH)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    測定温度範囲

    (℃)

    温度最小表示

    (℃)

    使用温度範囲

    (℃)

    防滴・防水機能

    品名

    JANコード

    温度表示範囲

    (℃)

    動作湿度範囲

    (%RH)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    測定項目

    表示項目

    センサ

    防水・防滴仕様

    付属品

    計測精度

    データ出力インターフェース

    最小発注数量
    温度計
    CH1(内蔵センサ):0.0~60.0
    0.1
    0.0~60.0
    防滴
    -
    4981046914154
    CH1(内蔵センサ):-20.0~70.0
    95以下(ただし結露しないこと)
    19
    45
    69
    温度CH1(内蔵温度センサ)
    温度CH1(内蔵温度センサ)、時刻
    サーミスタ
    IP54(外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時)
    電池(モニタ用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書※外部温度センサAX-KO5366(CH2用)は付属していません。校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    CH1(内蔵センサ):±1.0℃(0.0~39.9℃)、±2.0℃(それ以外の測定範囲)
    USB2.0 および USB3.0
    1個
    温度計(外部センサータイプ)
    CH1(内蔵センサ):0.0~60.0,CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
    0.1
    0.0~60.0
    防滴
    -
    4981046914147
    CH1(内蔵センサ):-20.0~70.0,CH2(外部温度センサ):-50.0~99.9
    95以下(ただし結露しないこと)
    19
    45
    69
    温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)
    温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)、時刻
    サーミスタ
    IP54(外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時)
    外部温度センサ AX-KO5366(CH2用)、電池(モニタ用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    CH1(内蔵センサ):±1.0℃(0.0~39.9℃)、±2.0℃(それ以外の測定範囲),CH2(外部温度センサ):測定精度 ±1.0℃(0.0~39.9℃)、±2.0℃(-20.0~-0.1℃、40.0~69.9℃)、±3.0℃(-40.0~-20.1℃、70.0~90.0℃)
    USB2.0 および USB3.0
    1個
    温度計
    CH1(内蔵センサ):0.0~60.0
    0.1
    0.0~60.0
    防滴
    -
    4981046451109
    CH1(内蔵センサ):-20.0~70.0
    95以下(ただし結露しないこと)
    19
    45
    69
    温度CH1(内蔵温度センサ)
    温度CH1(内蔵温度センサ)、時刻
    サーミスタ
    IP54(外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時)
    電池(モニタ用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書※外部温度センサAX-KO5366(CH2用)は付属していません
    CH1(内蔵センサ):±1.0℃(0.0~39.9℃)、±2.0℃(それ以外の測定範囲)
    USB2.0 および USB3.0
    1個
    温度計(外部センサータイプ)
    CH1(内蔵センサ):0.0~60.0,CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
    0.1
    0.0~60.0
    防滴
    -
    4981046451116
    CH1(内蔵センサ):-20.0~70.0,CH2(外部温度センサ):-50.0~99.9
    95以下(ただし結露しないこと)
    19
    45
    69
    温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)
    温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)、時刻
    サーミスタ
    IP54(外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時)
    外部温度センサ AX-KO5366(CH2用)、電池(モニタ用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書
    CH1(内蔵センサ):±1.0℃(0.0~39.9℃)、±2.0℃(それ以外の測定範囲),CH2(外部温度センサ):測定精度 ±1.0℃(0.0~39.9℃)、±2.0℃(-20.0~-0.1℃、40.0~69.9℃)、±3.0℃(-40.0~-20.1℃、70.0~90.0℃)
    USB2.0 および USB3.0
    1個
    その他アクセサリ
    -
    -
    -
    -
    外部温度センサー
    4981046135641
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,595
    ( 29,255 )
    16日目
    27,304
    ( 30,034 )
    16日目
    3,571
    ( 3,928 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,365
    ( 4,802 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,502
    ( 1,652 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存
    ・最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録
    ・AD-5326TTは、温度データロガー本体の内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録できます。
    ・AD-5326Tは、温度データロガーの内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録できます。
    ・別売品の外部温度センサーを接続すれば、内蔵と外部温度センサーの2チャンネルの温度データが記録できます。
    ※記録データ数は電池寿命約1 年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合525,600データを内部メモリに記録。
    ・USB 通信ケーブルを本体とパソコンに接続、記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
    ・データ記録間隔は1分(00:01)から12 時間(12:00)まで1分刻みで設定可能
    ・温度データロガーのID番号設定が可能 複数台使用しても識別が可能
    ・温度の上限値/下限値アラーム設定が可能 温度データロガー本体にアラーム表示
    ・防滴仕様IP54相当 (外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時)

    ご注意

    • 「AD5326T-00A00」と「AD5326TT-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326Tのレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    乾燥炉内の温度測定
    4
    満足度:4.0
    炉内温度分布の調査に使用しました。外部温度センサは90℃条件下で測定できましたが、被覆が固く曲がりにくくなりました。
    0人が参考にしています。
    工場の倉庫内の環境計測
    4
    満足度:4.0
    パソコンに接続しないと履歴が分かりませんが、計測タイミングを細かく設定できるので便利です。 倉庫内の気温の変化をデータ取...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q校正証明書の有効期限を教えてください。
    A
    校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
    Q定期的な校正は必要ですか?
    A
    計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。
    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T
    データロガー(温度タイプ)
    データロガー(温度タイプ)
    温度データロガー AD-5325SET・AD-5325
    温度データロガー AD-5324SET・AD-5324
    温度データロガー(熱電対)
    メーカーエー・アンド・デイテストーテストーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエスコ
    通常価格1,502-10,728 -30,200 -7,823 -7,619 -41,975 -
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング