17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A

通常単価(税別)
5,15828,014
税込単価
5,67430,815
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

【特長】・熱中症の危険性を知るために・労働環境の安全管理に・屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0.0~50.0
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~90
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 熱中症指数表示範囲 (℃)
    0.0~60.0
  • 温度表示範囲 (℃)
    -10.0~60.0
  • 動作湿度範囲 (%RH)
    0~90(ただし結露しないこと)
  • 湿度表示範囲 (%RH)
    5~99
  • 乾燥指数表示範囲 (g/m3)
    1.0~99.9
  • 露点表示範囲 (℃)
    -25.3~59.8
  • 乾燥指数表示分解能 (g/m3)
    0.1
  • 露点表示分解能 (℃)
    0.1
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    174
  • 幅(mm)
    37
  • 測定範囲WBGT指数最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定項目
    温度(TA)、相対湿度(RH)
  • 表示項目
    熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)
  • 計測精度
    温度:±1.0℃,相対湿度:(25℃時)±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)

ご注意

  • 「AD5694A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5694A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • WBGT指数の上限アラーム設定可能
  • 時計機能
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)
WBGT指数の表示範囲0℃~60℃(最小表示0.1℃)
測定範囲温度(TA)0℃~50℃(最小表示0.1℃)
相対湿度(RH)20~90%RH(最小表示0.1%RH)
黒球温度(TG)-
測定精度温度(TA)±1℃
相対湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲) 25℃時
黒球温度(TG)-
アラーム音量約60dB(10cm離れて)
寸法/質量(電池含む)37(W)×174(H)×22(D)mm / 約65g
電源/電池寿命CR2032形リチウム電池1個 / 約300時間
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 本体のみ・セット品

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

本体のみ・セット品

JANコード

付属品

最小発注数量
セット品
4981046914116
取扱説明書、モニタ用電池、ストラップ、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
1個
本体のみ
4981046136907
取扱説明書、モニタ用電池、ストラップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,014
( 30,815 )
16日目
5,158
( 5,674 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症の危険性を知るために
・労働環境の安全管理に
・屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全に
・乾燥指数(絶対湿度VH) 季節性インフルエンザの流行を知るために
・露点(DEW)、絶対湿度(VH)を表示ストラップつきで携帯に便利
・携帯・現場での測定に適した早い応答性
・温度・相対湿度 作業環境や室内の温度・湿度の管理に

ご注意

  • 「AD5694A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5694A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B
黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLB
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B 一般校正書類付
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B 一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格5,158-21,7895,74023,34641,32726,069
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目16日目16日目
商品タイプ温湿度計熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)0.0~50.00~500~500~500~500~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)20~9010~9020~9010~9010~9020~90
湿度最小表示(%RH)10.10.10.10.10.1

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング