ツール用品技術窓口
【特長】・引張・圧縮の両用・耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適・取付設置が簡...
詳細を確認| 型番 | LCM13T15 |
|---|---|
| 定格出力 | 2mV/V±0.1% |
| 許容過負荷 | 150% of R.C. |
| 限界過負荷 | 200% of R.C. |
| 総合誤差 | 0.03% of R.O. |
| 推奨印加電圧 | DC5~12V |
| 最大印加電圧 | DC15V |
| 零バランス | ±1% of R.O. |
| 入力端子間抵抗 | 380Ω±20Ω |
| 出力端子間抵抗 | 350±3.5Ω |
| 絶縁抵抗 | 5000MΩ以上/DC50V |
| 温度補償範囲 | -10℃~40℃ |
| 零点の温度影響 | 0.016% of R.O./10℃ Typ. |
| 出力の温度影響 | 0.013% of Load/10℃ Typ. |
| ケーブルの太さ/長さ | φ4/3m |
| 防塵・防水 | IP67 |
| 定格容量(質量) | 15kN(1.530t) |
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM13T15 | 130 | 16 | 25 | 76 | 13 | 32 | 2-φ14 | M12 | φ21 | 32 | 15 | 2 | 58 | 1 |
自重=本体質量

【特長】
・引張・圧縮の両用
・耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適
・取付設置が簡単

エー・アンド・デイ
ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ IP64

エー・アンド・デイ
卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション

BANDO
BANDO テンションメーター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
0通常価格(税別):64,385円~

大場計器
棒状テンションゲージ(0点調整付置針式)丸型バネ式
0通常価格(税別):19,378円~

エー・アンド・デイ
ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ IP64
0通常価格(税別):36,125円~

バンドー化学
BANDO テンションメーター
0通常価格(税別):16,503円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~