17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション

通常単価(税別)
3,000103,406特別価格
税込単価
3,300113,747特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ用(フォーステスター)オプション

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    「卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)」のOptionになります。
    必要に応じて消耗品をご選択ください。

    特許・証明書情報

    • RoHS10物質:非対応
    • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
    • 電池:内蔵・同梱してません。

    選定サポート情報

    Option品

    品名型名画像JAN code
    平行締付型ジョウJM-JFM-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617178
    圧縮受圧板 1KN/500N/50N用 φ60mmJ-C3-1KN-U卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617185
    R2曲げ試験治具JM-B-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617192
    R5曲げ試験治具JM-B1-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617208
    アタッチメントセット(※の6治具セット)JM-X001-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617215
    フック(※)JM-X002-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617222
    V溝圧子(※)JM-X003-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617239
    受圧板φ15mm(※)JM-X004-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617246
    円錐圧子(※)JM-X005-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617253
    山形圧子(※)JM-X006-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617260
    延長ロッド(※)JM-X007-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617277
    受圧板φ5mmJM-X008-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617284
    M6オネジアダプタJM-X009-500N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617291
    下部アダプタJM-X010卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617307
    MCT用バイスJM-X011卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617314
    飛散防止カバーJM-X012卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617321
    テンシロン治具用MCTジョウスタンドJM-X013卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617338
    ピンチャック 100N用JM-X014卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046617352
    突刺し試験治具JM-CL-100N卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046130714
    突刺し治具用交換針(10本/1セット)JM-CL-100N-01卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション Option品4981046135160

    注意・禁止事項

    • 「卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)」にご使用下さい。

    よくあるご質問(FAQ)

    その他治具を作る事は出来ますか?:

    • お客様の御要望に応じて、特注の治具を作ることは可能です。

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 許容最大荷重(N)

    • 詳細タイプ

    • サイズ

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 7日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    許容最大荷重(N)

    詳細タイプ

    サイズ

    JANコード

    仕様

    補足事項

    セット内容

    最小発注数量
    500
    圧縮受圧板 1KN/500N/50N用 φ60mm
    板:φ60mm
    4981046617185
    -
    -
    -
    1個
    500
    R5曲げ試験治具
    -
    4981046617208
    下部支点R5、上部支点R5です。下部スパン間10~110mmです。
    -
    -
    1個
    500
    R2曲げ試験治具
    -
    4981046617192
    下部支点R2、上部支点R5です。下部スパン間10~110mmです。
    -
    -
    1個
    100
    突刺し試験治具
    針:φ1mm、先端R:0.5mm
    4981046130714
    -
    フィルムの突刺し試験用です。
    -
    1個
    -
    突刺し治具用交換針(10本/1セット)
    -
    4981046135160
    -
    -
    -
    1個
    500
    平行締付型ジョウ
    フェイス19(幅)×19(高さ)mm、開き幅10mm
    4981046617178
    -
    1個の型式です。引張試験を行う場合、上下2個必要になります。フェイス面はローレット加工です。
    -
    1個
    250
    ポイントチャック 250N用
    先端幅2mm
    4981046617345
    -
    小さな平行締付ジョウです。はく離試験に適しています。
    -
    1個
    50
    容器シールはく離試験治具
    -
    4981046137126
    -
    容器の蓋のシールはく離強度測定用治具です。約45°はく離。
    -
    1個
    500
    アタッチメントセット
    -
    4981046617215
    -
    -
    フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
    1個
    500
    フック
    フック開口部:幅6mm、フック内:直径10mm
    4981046617222
    -
    ひも状のものを引っかけることができます。
    -
    1個
    500
    V溝圧子
    先端V溝角度90度、直径10mm、長さ20mm
    4981046617239
    -
    -
    -
    1個
    500
    受圧板φ15mm
    先端直径15mm、高さ16mm
    4981046617246
    -
    -
    -
    1個
    500
    円錐圧子
    角度90度、直径10mm、長さ20mm
    4981046617253
    先端円錐形状
    -
    -
    1個
    500
    山形圧子
    角度60度、刃幅10mm、直径10mm、長さ20mm
    4981046617260
    先端刃型形状
    -
    -
    1個
    500
    延長ロッド
    長さ80mm、アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm
    4981046617277
    -
    フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用します。
    -
    1個
    500
    受圧板φ5mm
    先端直径5mm、高さ20mm
    4981046617284
    -
    小さいものを圧縮するときに使用します。
    -
    1個
    500
    M6オネジアダプタ
    -
    4981046617291
    -
    M6メネジの治具およびアタッチメントを取り付けるときに使用します。
    -
    1個
    500
    下部アダプタ
    -
    4981046617307
    -
    下部治具をずらして取り付けたいときに使用します。
    -
    1個
    500
    MCT用バイス
    -
    4981046617314
    開き幅MAX30mmです。
    -
    -
    1個
    -
    飛散防止カバー
    -
    4981046617321
    -
    試料の飛散防止用カバーです。アクリル製。
    -
    1個
    500
    テンシロン治具用MCTジョウスタンド
    -
    4981046617338
    -
    テンシロン用試験治具を使用する為のジョウスタンドです。ピン付です。
    -
    1個
    100
    ピンチャック 100N用
    掴みピン径MAX:φ3.2mm
    4981046617352
    -
    ピンバイスと同じものです。※ 交換針(型式:JM-CL-100N-01)もご使用できます。
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,481
    ( 14,829 )
    8日目
    43,533
    ( 47,886 )
    7日目
    40,566
    ( 44,623 )
    7日目
    54,089
    ( 59,498 )
    7日目
    25,000
    ( 27,500 )
    8日目
    14,589
    ( 16,048 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    47,730
    ( 52,503 )
    7日目
    103,406
    ( 113,747 )
    7日目
    19,453
    ( 21,398 )
    8日目
    7,7817,547
    ( 8,302 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,077
    ( 3,385 )
    8日目
    3,077
    ( 3,385 )
    8日目
    3,077
    ( 3,385 )
    8日目
    3,077
    ( 3,385 )
    8日目
    3,077
    ( 3,385 )
    8日目
    3,077
    ( 3,385 )
    8日目
    3,000
    ( 3,300 )
    8日目
    7,859
    ( 8,645 )
    8日目
    29,179
    ( 32,097 )
    7日目
    45,461
    ( 50,007 )
    7日目
    34,043
    ( 37,447 )
    7日目
    27,842
    ( 30,626 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ用(フォーステスター)オプション

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション
    卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)
    卓上型引張圧縮試験機アタッチメント JMシリーズ
    卓上型簡易試験機 MODEL-1349
    卓上型簡易試験機 MODEL-1345
    引張・圧縮型ロードセル MODEL-3005
    メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
    通常価格3,000-298,289 -24,452 -116,358128,000159,000
    通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜8日目〜13日目9日目13日目
    よく一緒に購入される商品

    テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング