17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • カラットひょう量(ct)

    ~mm
  • カラット最小表示(ct)

    ~mm
  • 最小単位質量(g)

    ~mm
  • もんめひょう量(mom)

    ~mm
  • もんめ最小表示(mom)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

通常単価(税別)
73,135161,052
税込単価
80,449177,157
通常出荷日:16日目

ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付【特長】・生産ラインの組み込み時に ISD:衝撃...

詳細を確認
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

JANコード

直線性

(kg)

カラットひょう量

(ct)

カラット最小表示

(ct)

繰り返し性

(g)

最小単位質量

(g)

もんめひょう量

(mom)

もんめ最小表示

(mom)

100%登録最小質量

(g)

最小発注数量
10200
0.1
165
165
4981046912402
±0.0001
50100
0.5
0.1
0.1
2720
0.5
10
1個
10200
0.01
165
165
4981046912389
±0.00003
50100
0.05
0.02(10000),0.01(5000)
0.01
2720
0.05
1
1個
1100
0.001
128
128
4981046912327
±0.000003
5500
0.05
0.001
0.001
293
0.005
0.1
1個
1620
0.001
128
128
4981046912334
±0.000003
8100
0.05
0.002(1600),0.001(1000)
0.001
432
0.005
0.1
1個
2200
0.01
165
165
4981046912341
±0.00002
11000
0.05
0.01
0.01
586
0.05
1
1個
220
0.001
128
128
4981046912280
±0.000002
1100
0.05
0.001
0.001
58
0.005
0.1
1個
3200
0.01
165
165
4981046912358
±0.00002
16000
0.05
0.01
0.01
853
0.05
1
1個
320
0.001
128
128
4981046912297
±0.000002
1600
0.05
0.001
0.001
85
0.005
0.1
1個
4200
0.01
165
165
4981046912365
±0.00002
21000
0.05
0.01
0.01
1120
0.05
1
1個
420
0.001
128
128
4981046912303
±0.000002
2100
0.05
0.001
0.001
112
0.005
0.1
1個
6200
0.1
165
165
4981046912396
±0.0001
31000
0.5
0.1
0.1
1653
0.5
10
1個
6200
0.01
165
165
4981046912372
±0.00003
31000
0.05
0.01
0.01
1653
0.05
1
1個
620
0.001
128
128
4981046912310
±0.000002
3100
0.05
0.001
0.001
165
0.005
0.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,545
( 89,700 )
16日目
135,059
( 148,565 )
16日目
138,117
( 151,929 )
16日目
161,052
( 177,157 )
16日目
73,135
( 80,449 )
16日目
73,135
( 80,449 )
16日目
84,603
( 93,063 )
16日目
84,603
( 93,063 )
16日目
107,537
( 118,291 )
16日目
107,537
( 118,291 )
16日目
77,722
( 85,494 )
16日目
119,769
( 131,746 )
16日目
115,182
( 126,700 )
16日目

詳細情報

基本情報

ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付
【特長】
・生産ラインの組み込み時に ISD:衝撃検出機能
・計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
・ポンプ流量など液体の計量に FRD:流量測定機能
・荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL:電子制御荷重(自己点検)機能
・A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出 わずか90秒で完了

ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き 

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。(※GF124A・GF224A・GF324Aは、CR1220が1個内蔵してます。)

外形図

GF-203A/GF-303A/GF-403A/GX-603A/GF-1003A/GF-1603A

ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付 外形図1

GF-2002A/GF-3002A/GF-4002A/GX-6002A/GF-10002A

ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付 外形図2

※1 透明な板を取り外したときの開口幅
※2 内寸
※3 計量皿の大きさ
※4 計量皿から風防のフタまでの高さ
※5 透明な板を取り外したときの開口高さ
※6 床下ひょう量金具位置
※7 AC アダプタのDC ジャック突出寸法

ガラス風防の寸法

ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付 外形図3

選定サポート情報

バリエーション

型番GF203A-00A00GF303A-00A00GF403A-00A00GF603A-00A00GF1003A-00A00GF1603A-00A00
ひょう量220g320g420g620g1,100g1,620g
最小表示0.001g
繰り返し性
(標準偏差)
0.001g0.002g(1,600g)、0.001g(1,000g)
直線性±0.002g±0.003g
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
計量皿寸法/
計量皿材質
128mm×128mm/SUS316
外形寸法/
本体質量
212(W)×317(D)×93(H) mm/約5kg
型番GF2002A-00A00GF3002A-00A00GF4002A-00A00GF6002A-00A00GF10002A-00A00GF6001A-00A00GF10001A-00A00
ひょう量2,200g3,200g4,200g6,200g10,200g6,200g10,200g
最小表示0.01g0.1g
繰り返し性
(標準偏差)
0.01g0.02g(10,000g)、0.01g(5,000g)0.1g
直線性±0.02g±0.03g±0.1g
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
計量皿寸法/
計量皿材質
165mm×165mm/SUS316
外形寸法/
本体質量
212(W)×317(D)×93(H) mm/約5kg
型番GF203A-00A00GF303A-00A00GF403A-00A00GF603A-00A00
画像ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-203A(GF203A_4981046155359)ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-303A(GF303A_4981046155366)ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-403A(GF403A_4981046155373)ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-603A(GF603A_4981046155380)
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-203A(GF203A_4981046155359)_風防付きベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-303A(GF303A_4981046155366)_風防付きベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-403A(GF403A_4981046155373)_風防付きベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-603A(GF603A_4981046155380)_風防付き
JAN
code
4981046912280498104691229749810469123034981046912310
型番GF1003A-00A00GF1603A-00A00GF2002A-00A00
画像ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-1003A(GF1003A_4981046155267)_02ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-1603A(GF1603A_4981046155403)ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-2002A(GF2002A_4981046155410)
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-1003A(GF1003A_4981046155267)_01ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-1603A(GF1603A_4981046155403)_風防付き
JAN
code
498104691232749810469123344981046912341
型番GF3002A-00A00GF4002A-00A00GF6002A-00A00
画像ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-3002A(GF3002A_4981046155427)_01ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-4002A(GF4002A_4981046155434)ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-6002A(GF6002A_4981046155441)
JAN
code
498104691235849810469123654981046912372
型番GF10002A-00A00GF6001A-00A00GF10001A-00A00
画像ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-10002A(GF10002A_4981046155458)ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-6001A(GF6001A_4981046155465)ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付:GF-10001A(GF10001A_4981046155472)
JAN
code
498104691238949810469123964981046912402

オプション

品名型名JANコード
RS-232Cインタフェース絶縁タイプGXA-03 ※14981046152594
コンパレータ出力GXA-04 ※14981046152600
アナログ電圧出力 (出荷時オプション)GXA-06 ※1 ※24981046152617
内蔵バッテリユニット (出荷時オプション)
ニッケル水素電池 (充電中の使用可、放電しながら電池残量確認可)
充電時間:約10時間/駆動時間:約14時間
GXA-09 ※1 ※24981046155755
ガラス風防GXA-104981046155717
動物計量皿キット(最小表示0.1mgモデル/GF-203Aを除く)GXA-124981046155724
比重測定キット(最小表示0.001gモデル用)GXA-134981046155731
比重測定キット(最小表示0.1mgモデル用)◆1GXA-144981046163675
無風イオナイザー Quick IonR/IRスイッチ付き大型ガラス風防(出荷時オプション)GXA-17 ※1 ※24981046157902
プリント用フットスイッチ入力フットスイッチ(AX-SW137-PRINT)
付属、ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)
GXA-23-PRINT ◇ ※14981046156011
リゼロ用フットスイッチ入力
フットスイッチ(AX-SW137-REZERO)付属、ペダルを踏むことで、リゼロ出力
GXA-23-REZERO ◇ ※14981046156028
外部入力インタフェース
インタフェースボード接点入力用 システム組込み用に オーディオ端子 ×3個付属
GXA-23-PLUG ◇ ※14981046156035
USBメモリインタフェース (出荷時オプション)GXA-24 ※1 ※24981046155762
無風イオナイザー Quick IonR(出荷時オプション)GXA-25 ※1 ※24981046155700
外部IRスイッチ(内部設定にてRE-ZEROまたはPRINTの機能を選択)GXA-26 ※14981046157407
表示部保護カバー5枚セットAX-GXA-314981046155748
イーサネット・インタフェースFXI-08-JA ※14981046609364
USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m(標準付属品と同じもの)AX-KO5465-1804981046155915
ミニDIN8ピンコネクタ付きケーブル1.5m(GXA-04に標準付属)AX-KO56924981046156042
ミニDIN4ピンコネクタ付きケーブル1.5m(GXA-06に標準付属)AX-KO56934981046156059
ACアダプタ(標準付属品と同じもの)AX-TB2484981046609241

◇ 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/-REZERO)
※1)GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-17、GXA-23シリーズ、GXA-24、GXA-25、GXA-26、FXI-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
※2)本体に組込んで出荷いたします。本体と同時のご注文のみ承ります。
◆1 水より比重が軽いサンプルを測りたい場合は、ご購入店またはエー・アンド・デイ社営業部門にご相談ください。

注意・禁止事項

ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
(5)使用前には必ず30分以上通電してください。 (ACアダプタを電源に接続した状態)
(6)取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

何chのインターフェースが同時に付けられますか?:

  • RS232C I/Fの他にUSB I/Fを標準装備 同時に2ch接続が可能です。

エラー1が表示されます。:

  • 計量値不安定となっております。皿周りを点検して下さい。また設置環境の改善をして下さい。その後CALキーで計量表示に戻ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ 一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格73,135-80,271 -64,216 -84,603 -91,738 -137,505 -
通常出荷日16日目15日目〜5日目〜16日目16日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
外形寸法(W)(mm)212212212212212372
外形寸法(D)(mm)317317317317317615
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング