ツール用品技術窓口
コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付【特長】・収納用マルチユ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,731円 ( 21,704円 ) | 16日目 |
21,398円 ( 23,538円 ) | 16日目 |
19,731円 ( 21,704円 ) | 16日目 |
21,398円 ( 23,538円 ) | 16日目 |
21,398円 ( 23,538円 ) | 16日目 |
23,065円 ( 25,372円 ) | 16日目 |
18,265円 ( 20,092円 ) | 16日目 |
19,489円 ( 21,438円 ) | 16日目 |
コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付
【特長】
・収納用マルチユースケース付属
・上皿は取り外して水洗い可能
・積み重ねて収納可能
・容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式
・バリューパックには、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、お試し用乾電池が付属
| 型番 | HT-300 | HT-500 | HT-3000 | HT-5000 |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 310g | 510g | 3,100g | 5,100g |
| 最小表示 | 0.1g | 1g | ||
| 計量皿寸法 | 132(W)×130(D)mm | |||
| 電源 | ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池×4個(別売)使用 | |||
■バリューパック
| 型番 | HT-300-JAC | HT-500-JAC | HT-3000-JAC | HT-5000-JAC |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 310g | 510g | 3,100g | 5,100g |
| 最小表示 | 0.1g | 1g | ||
| 計量皿寸法 | 132(W)×130(D)mm | |||
| 電源 | ACアダプタまたは単3形乾電池×4個(別売)使用 | |||
【別売品】
| 型番 | 品名 |
|---|---|
| HT-10JA | ステンレス皿(SUS304) |
| AX-TB196 | ACアダプタ |
※バリューパックには標準装備

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)
0通常価格(税別):8,300円~

エー・アンド・デイ
ウェイングインジケータ AD-4410
0通常価格(税別):8,841円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
5通常価格(税別):61,365円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~