ツール用品技術窓口

確定しました

高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

通常単価(税別)
28,068
税込単価
30,875
通常出荷日:16日目

高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付【特長】・高精度10mg計量、宝石や真珠計量に便...

詳細を確認
  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番:

HT120-JA-00A00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT120-JA-00A00の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
120
最小表示(g)
0.01
計量皿形状
丸皿
乾電池対応
有り
計量皿寸法(φ)(mm)
70
JANコード
4981046910125
カラットひょう量(ct)
600
カラット最小表示(ct)
0.05
もんめひょう量(mom)
32
もんめ最小表示(mom)
0.005
校正証明書有無
電源
ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池╳4個(別売)使用

型番リスト

表示件数
型番
HT120-JA-00A00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,068
( 30,875 )
16日目

詳細情報

基本情報

高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付
【特長】
・高精度10mg計量、宝石や真珠計量に便利な選べる表示
・高精度計量0.01g ステンレス皿/水準器/足コマ/ケース付
・選べる表示単位 グラム/カラット/もんめ(真珠計量用単位)
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高精度計量0.01g ステンレス皿/水準器/足コマ/ケース付。
  • 選べる表示単位 グラム/カラット/もんめ(真珠計量用単位)。
  • オートパワーオフ機能(5分以上動作しないと自動的に電源オフ)。
  • 容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>。
  • ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式。
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き。

規格表

型番HT-120
ひょう量120g / 600ct / 32mom
最小表示0.01g / 0.05ct / 0.005mom
再現性0.01 g
直線性± 0.02 g
計量皿寸法φ70mm
外形寸法136(W) × 150(D) × 57.5(H) mm
表示単位g、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体質量約500g(電池含まず)

注意・禁止事項

(1)直射日光の当たる場所や高温多湿となるところ、埃の多い場所で長時間使用すると故障の原因になります。
(2)計量皿を持って移動したり、本体に衝撃を与えたりしないでください。
(3)計量皿に衝撃的荷重やひょう量以上の荷重をかけないでください。
(4)防水仕様ではありません。水などが内部に入ると故障の原因になります。
(5)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付の型番HT120-JA-00A00のページです。 型番HT120-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。
高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付
高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付
高精度・コンパクトスケール HT-120
本質安全防爆台はかり HV-CEPシリーズ 一般校正書類付
デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ大和製衡エスコ
通常価格28,06835,84917,89887,64149,5004,841
通常出荷日16日目16日目在庫品1日目16日目1日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)120120120(600ct,32mom)15000120000200
最小表示(g)0.010.010.015(6000~15000) / 2(3000~6000) / 1(0~3000)200.1
計量皿形状丸皿丸皿丸皿角皿角皿角皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング