ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,233円 ( 28,856円 ) | 16日目 |
26,233円 ( 28,856円 ) | 16日目 |
20,481円 ( 22,529円 ) | 16日目 |
31,319円 ( 34,451円 ) | 16日目 |
25,483円 ( 28,031円 ) | 16日目 |
26,233円 ( 28,856円 ) | 16日目 |
21,817円 ( 23,999円 ) | 16日目 |
26,233円 ( 28,856円 ) | 16日目 |
デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付
【特長】
・働く仲間の働くはかり ワークスケール 分解能1/2000
・大型液晶 文字高25mm
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・別売でステンレス製計量皿をご用意(SUS304)
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源

バリエーション
| 型番 | SL1000 DJA-00A00 | SL2000 DJA-00A00 | SL5000 DJA-00A00 | SL10 KDJA-00A00 | SL20 KDJA-00A00 | SL30 KDJA-00A00 | SL20 KJA-00A00 | SL30 KJA-00A00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 1,000g | 2,000g | 5,000g | 10kg | 20kg | 30kg | 20kg | 30kg |
| 最小表示 | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.01kg | 0.02kg |
| 繰り返し性 (標準偏差) | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.01kg | 0.02kg |
| 直線性 | ±1g | ±2g | ±4g | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.05kg | ±0.02kg | ±0.05kg |
| 表示モード | g(グラム) | kg(キログラム) | ||||||
| 表示タイプ | 両面表示 | 両面表示 | 片面表示 | |||||
| 計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm | ||||||
| 外形寸法 | 244(W)×232(D)×137(H) mm | 244(W)×232(D)×137(H) mm | ||||||
| 本体質量 | 約1.6kg | 約1.9kg | ||||||
| 型番 | SL1000DJA-00A00 | SL2000DJA-00A00 | SL5000DJA-00A00 | SL10KDJA-00A00 |
|---|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046909921 | 4981046909938 | 4981046909945 | 4981046909952 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | SL20KDJA-00A00 | SL30KDJA-00A00 | SL20KJA-00A00 | SL30KJA-00A00 |
|---|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046909969 | 4981046909976 | 4981046909907 | 4981046909914 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 画像 | ![]() |
|---|---|
![]() | |
![]() |
| 品名 | 型番 | JANコード |
|---|---|---|
| ステンレス皿 (材質=SUS304) | SK-10JA | 4981046600903 |
| 足コマユニット | SK-11JA | 4981046600910 |
| ACアダプタ | AX-TB266 | 4981046618076 |

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。
(1)風の当たる場所、振動の多い不安定な場所で使用すると、著しく精度が落ちる場合があります。
(2)計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。
(3)防水仕様ではありません。
(4)長時間使用されない場合は、電池を抜いてください。
(5)SL-10KD、SL-20K、SL-20KD、SL-30K、SL-30KDは「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできません。
(6)SL-1000D、SL-2000Dに別売のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。
電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。
Error表示『E』とは?:
Error表示『-----』とは?:
Error表示『Lb』とは?:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~