17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

通常単価(税別)
16,31223,816
税込単価
17,94326,198
通常出荷日:16日目

デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付。【特長】・働く仲間の働くはかり、ワークスケール、分解能1/...

詳細を確認
  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

JANコード

最小発注数量
12000
5
4981046909877
1個
20000
10
4981046909884
1個
30000
20
4981046909891
1個
1000
0.5
4981046909846
1個
2000
1
4981046909853
1個
5000
2
4981046909860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,312
( 17,943 )
16日目
18,813
( 20,694 )
16日目
23,816
( 26,198 )
16日目
16,312
( 17,943 )
16日目
16,312
( 17,943 )
16日目
16,312
( 17,943 )
16日目

詳細情報

基本情報

デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付。
【特長】
・働く仲間の働くはかり、ワークスケール、分解能1/2000
・研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
・取手部のある持ち運びやすい構造
・全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
・大型液晶、文字高25mm
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 取手部のある持ち運びやすい構造
  • 全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
  • 大型液晶 文字高25mm
  • オートパワーオフ機能
  • 5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
  • 風袋引き機能
  • 容器を乗せた状態でゼロ表示可能
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名SH-1000SH-2000SH-5000SH-12KSH-20KSH-30K
ひょう量1000g2000g5000g12kg20kg30kg
最小表示0.5g1g2g0.005kg(5g)0.01kg(10g)0.02kg(20g)
再現性1g2g5g0.010kg0.02kg0.03kg
直線性±1g±2g±5g±0.010kg±0.02kg±0.03kg
計量皿寸法230(W)×190(D)mm
本体外形寸法265(W)×250(D)×106(H)mm
表示単位gkg
本体質量約2.2kg約2.5kg

外形図

デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付 外形図

注意・禁止事項

(1)風の当たる場所、振動の多い不安定な場所で使用すると、著しく精度が落ちる場合があります。
(2)計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。
(3)防水仕様ではありません。
(4)長時間使用されない場合は、電池を抜いてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付
デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付
デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付
防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズ 一般校正書類付
防塵・防水デジタルはかり SH-AWP-BTシリーズ(ワイヤレス通信モデル)一般校正書類付
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格16,312-21,176 -20,481 -26,082 -28,980 -27,726 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目15日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
計量皿寸法D(mm)190190190190190192
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング