ツール用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
88,110円73,201円 ( 80,521円 ) | 16日目 |
116,100円92,798円 ( 102,078円 ) | 15日目 |
カートスケール SDシリーズ一般校正書類付
【特長】
・スケールが計量場所に移動
・カートピッキングや産廃の計量管理に
・移動に便利な台車型
・使用後は折りたたんで収納可能
・電源は単2型乾電池6個(別売)
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
| 型番 | SD-100 | SD-200 |
|---|---|---|
| ひょう量 | 100kg | 200kg |
| 最小表示◆ | 0.2kg | 0.5kg |
| 計量台寸法 | 700(W)×445(D)mm | 910(W)×610(D)mm |
◆ kg表示のみ。
※ 移動中の計量はできません。

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ