17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

通常単価(税別)
50,56791,738
税込単価
55,624100,912
通常出荷日:16日目

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付【特長】・洗えるIP68・細部まで洗浄し...

詳細を確認
  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

仕様詳細

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

JANコード

最小表示詳細

最小発注数量
30000
5 ~ 10
380
300
一体型(ポール付)
300
543
717
4981046909624
0.005kg*出荷時設定(0.01kg)
1個
30000
5 ~ 10
380
300
セパレート型(ポールなし)
300
543
717
4981046909631
0.005kg*出荷時設定(0.01kg)
1個
60000
10 ~ 20
530
390
一体型(ポール付)
390
688
717
4981046909686
0.01kg*出荷時設定(0.02kg)
1個
60000
10 ~ 20
380
300
一体型(ポール付)
300
543
717
4981046909648
0.01kg*出荷時設定(0.02kg)
1個
60000
10 ~ 20
530
390
セパレート型(ポールなし)
390
688
717
4981046909693
0.01kg*出荷時設定(0.02kg)
1個
60000
10 ~ 20
380
300
セパレート型(ポールなし)
300
543
717
4981046909655
0.01kg*出荷時設定(0.02kg)
1個
150000
20 ~ 50
530
390
一体型(ポール付)
390
688
717
4981046909709
0.02kg*出荷時設定(0.05kg)
1個
150000
20 ~ 50
380
300
一体型(ポール付)
300
543
717
4981046909662
0.02kg*出荷時設定(0.05kg)
1個
150000
20 ~ 50
530
390
セパレート型(ポールなし)
390
688
717
4981046909716
0.02kg*出荷時設定(0.05kg)
1個
150000
20 ~ 50
380
300
セパレート型(ポールなし)
300
543
717
4981046909679
0.02kg*出荷時設定(0.05kg)
1個
30000
5 ~ 10
380
300
一体型(ポール付)
300
582
722
4981046909723
0.005kg*出荷時設定(0.01kg)
1個
30000
5 ~ 10
380
300
セパレート型(ポールなし)
300
582
722
4981046909730
0.005kg*出荷時設定(0.01kg)
1個
60000
10 ~ 20
530
390
一体型(ポール付)
390
732
722
4981046909785
0.01kg*出荷時設定(0.02kg)
1個
60000
10 ~ 20
380
300
一体型(ポール付)
300
582
722
4981046909747
0.01kg*出荷時設定(0.02kg)
1個
60000
10 ~ 20
530
390
セパレート型(ポールなし)
390
732
722
4981046909792
0.01kg*出荷時設定(0.02kg)
1個
60000
10 ~ 20
380
300
セパレート型(ポールなし)
300
582
722
4981046909754
0.01kg*出荷時設定(0.02kg)
1個
150000
20 ~ 50
530
390
一体型(ポール付)
390
732
722
4981046909808
0.02kg*出荷時設定(0.05kg)
1個
150000
20 ~ 50
380
300
一体型(ポール付)
300
582
722
4981046909761
0.02kg*出荷時設定(0.05kg)
1個
150000
20 ~ 50
530
390
セパレート型(ポールなし)
390
732
722
4981046909815
0.02kg*出荷時設定(0.05kg)
1個
150000
20 ~ 50
380
300
セパレート型(ポールなし)
300
582
722
4981046909778
0.02kg*出荷時設定(0.05kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,134
( 83,747 )
16日目
70,452
( 77,497 )
16日目
91,738
( 100,912 )
16日目
85,367
( 93,904 )
16日目
85,367
( 93,904 )
16日目
78,996
( 86,896 )
16日目
91,738
( 100,912 )
16日目
85,367
( 93,904 )
16日目
85,367
( 93,904 )
16日目
78,996
( 86,896 )
16日目
56,699
( 62,369 )
16日目
53,513
( 58,864 )
16日目
59,884
( 65,872 )
16日目
56,699
( 62,369 )
16日目
56,699
( 62,369 )
16日目
53,513
( 58,864 )
16日目
59,884
( 65,872 )
16日目
50,567
( 55,624 )
16日目
56,699
( 62,369 )
16日目
53,513
( 58,864 )
16日目

詳細情報

基本情報

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付
【特長】
・洗えるIP68
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・アルミ製ロードセル
・ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
・アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)
・大型LCD表示:文字高39mm、電池残量3段階表示
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・USBインタフェース(別売)によりPCに計量データを送信のみ可能(表示部は防塵・防水仕様ではなくなります)

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全体に水をかけて洗える 計量台・表示部防塵・防水仕様 IP68:水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。
  • スケルトンフレーム構造(SCシリーズ:SUS304・SEシリーズ:鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。
  • 表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)、大型LCD表示:文字高39mm、電池残量3段階表示
  • アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。
  • アルミ製ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。
  • ステンレス製計量皿(SCシリーズ:SUS304・SEシリーズ:SUS430)
  • オートパワーオフ機能 5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名SC-30KAM
SC-30KBM
SE-30KAM
SE-30KBM
SC-60KAM
SC-60KBM
SE-60KAM
SE-60KBM
SC-150KAM
SC-150KBM
SE-150KAM
SE-150KBM
SC-60KAL
SC-60KBL
SE-60KAL
SE-60KBL
SC-150KAL
SC-150KBL
SE-150KAL
SE-150KBL
ひょう量30 kg60 kg150 kg60 kg150 kg
最小表示10g/5g20g/10g50g/20g20g/10g50g/20g
再現性5g10g20g10g20g
直線性± 10 g± 20 g± 50 g± 20 g± 50 g
計量皿寸法300×380 mm390×530 mm
本体外形寸法SC-KAM: 300(W)×543(D)×717(H) mm
SE-KAM: 300(W)×582 (D)×722( H) mm
SC-KAL:390(W)×688(D)×717(H)mm
SE-KAL:390(W)×732(D)×722(H)mm
表示単位kg。pcs(個数)
本体質量SC-KAM: 約12kg
SC-KBM: 約11kg
SE-KAM: 約12kg
SE-KBM: 約12kg
SC-KAL: 約16kg
SC-KBL: 約15kg
SE-KAL: 約16kg
SE-KBL: 約15kg

外形図

SC-30KAM / SC-60KAM / SC-150KAM

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付 SC-30KAM / SC-60KAM / SC-150KAM外形図
 

SC-30KBM / SC-60KBM / SC-150KBM

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付 SC-30KBM / SC-60KBM / SC-150KBM外形図
 

SC-60KAL / SC-150KAL

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付 SC-60KAL / SC-150KAL外形図
 

SC-60KBL / SC-150KBL

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付 SC-60KBL / SC-150KBL外形図
 

SE-30KAM / SE-60KAM / SE-150KAM

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付 SE-30KAM / SE-60KAM / SE-150KAM外形図
 

SE-30KBM / SE-60KBM / SE-150KBM

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付 SE-30KBM / SE-60KBM / SE-150KBM外形図
 

SE-60KAL / SE-150KAL

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付 SE-60KAL / SE-150KAL外形図
 

SE-60KBL / SE-150KBL

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付 SE-60KBL / SE-150KBL外形図

注意・禁止事項

(1)濡れた手で作業しないでください。また、電池は濡らさないように注意してください。
(2)“lb”が表示されたら新しい電池と交換してください。
(3)新旧の電池を混ぜたり、異なった種類の電池をまぜたりしないでください。電池の液漏れや破裂を起こしたり、製品故障の原因となります。
(4)電池寿命は周囲温度によって変わります。
(5)長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。乾電池を入れたまま長期間放置すると、液漏れが起こり故障の原因になります。
(6)電池カバーのネジ溝が正しくはまっていて、最後まで締め込まれていることを確認してください。
(7)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付
防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ
防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ
検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格50,567-61,706 -71,351 -64,699 -45,463 -41,476 -
通常出荷日16日目16日目16日目2日目2日目2日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り無し有り有り有り
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング