ツール用品技術窓口
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ一般校正書類付【特長】・IP65等級準拠、水洗いOK。・食...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
186,280円 ( 204,908円 ) | 21日目 |
186,264円 ( 204,890円 ) | 21日目 |
186,280円 ( 204,908円 ) | 21日目 |
193,157円 ( 212,473円 ) | 21日目 |
209,214円 ( 230,135円 ) | 20日目 |
224,504円 ( 246,954円 ) | 20日目 |
224,504円 ( 246,954円 ) | 20日目 |
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ一般校正書類付
【特長】
・IP65等級準拠、水洗いOK。
・食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
(FJ-Kiシリーズ)
・プラスチック製(ABS樹脂)
・充電式電源
・バックライト付液晶表示
(FJ-TiSシリーズ)
・アルミ合金製
・充電器とバッテリパック2個 標準装備
・下からでも見やすい表示部
・LED表示
※校正証明書の付属しない型番についてはこちらをご覧ください。
■FJ-Kiシリーズ
| 型番 | FJ-K100i | FJ-K200i | FJ-K500i |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 100kg | 200kg | 500kg |
| 最小表示◆ | 0.05kg | 0.1kg | 0.1kg(0~250kg) 0.2kg(250~500kg) |
| 最大風袋質量 | 100kg | 200kg | 500kg |
| 表示機能 | ローバッテリ、ゼロ点、風袋引中、ホールド | ||
| 質量 | 3.4kg | ||
◆ kg表示のみ。
■FJ-TiSシリーズ
| 型番 | FJ-T001iS | FJ-T1.5iS | FJ-T002iS | FJ-T003iS |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 1,000kg | 1,500kg | 2,000kg | 3,000kg |
| 最小表示◆ | 0.5kg | 1kg | ||
| 最大風袋質量 | 1,000kg | 1,500kg | 2,000kg | 3,000kg |
| 表示機能 | ローバッテリ、ゼロ点、風袋引中、ホールド | |||
| 質量 | 16kg | 16.5kg | ||
◆ kg表示のみ。



エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~