ツール用品技術窓口
デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付【特長】・シンプル操作でジャスト1秒・ポール有り:Aタイプ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,566円 ( 45,723円 ) | 16日目 |
38,319円 ( 42,151円 ) | 16日目 |
44,814円 ( 49,295円 ) | 16日目 |
41,566円 ( 45,723円 ) | 16日目 |
38,319円 ( 42,151円 ) | 16日目 |
44,814円 ( 49,295円 ) | 15日目 |
41,566円 ( 45,723円 ) | 16日目 |
38,319円 ( 42,151円 ) | 16日目 |
デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付
【特長】
・シンプル操作でジャスト1秒
・ポール有り:Aタイプ
・ポール無し:Bタイプ
・計量皿寸法300(W)×380(D)mm:Mタイプ
・計量皿寸法390(W)×530(D)mm:Lタイプ
・g・個数、2つの表示が切換え可能
・「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
・SUS430のステンレス製計量皿を使用
・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
・ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)
・RS-232Cインタフェース別売
・ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。
ディスプレイ

FG61KAL/FG150KAL

FG30KAM/FG60KAM/FG150KAM

FG30KBM/FG60KBM/FG150KBM

バリエーション
| 型番 | FG30KAM- JA-00A00 | FG60KAM- JA-00A00 | FG150KAM- JA-00A00 | FG30KBM- JA-00A00 | FG60KBM- JA-00A00 | FG150KBM- JA-00A00 | FG60KAL- JA-00A00 | FG150KAL- JA-00A00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
| 最小表示 | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.01kg | 0.02kg |
| 繰り返し性 (標準偏差) | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.01kg | 0.02kg |
| 直線性 | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.05kg | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.05kg | ±0.02kg | ±0.05kg |
| 表示モード | kg(キログラム)、pcs(個数) | |||||||
| 計量皿寸法/ 計量皿材質 | 300(W)×380(D)mm/SUS430 | 390(W)×530(D)mm/SUS430 | ||||||
| 外形寸法 | 300(W)×624(D)×781(H) mm | 380(W)×464(D)×118(H) mm | 390(W)×774(D)×781(H) mm | |||||
| 本体質量 | 約11.2kg | 約9.7kg | 約16.4kg | |||||
| 型番 | FG30KAM-JA-00A00 | FG60KAM-JA-00A00 | FG150KAM-JA-00A00 | FG30KBM-JA-00A00 |
|---|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046909327 | 4981046909341 | 4981046909372 | 4981046909334 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | FG60KBM-JA-00A00 | FG150KBM-JA-00A00 | FG60KAL-JA-00A00 | FG150KAL-JA-00A00 |
|---|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046909358 | 4981046909389 | 4981046909365 | 4981046909396 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 画像 | ![]() |
|---|---|
![]() | |
![]() |
オプション
| 品名 | 型名 | JANコード |
|---|---|---|
| RS-232Cインタフェース | FG-23JA ※1 | 4981046712187 |
| RS-232C/コンパレータ出力 | FG-24JA ※1 | 4981046611671 |
| 延長ケーブル 5m | HVW-02G | 4981046611688 |
| AD-8127用プリンタ台 | HVW-12C | 4981046156141 |
| RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P) | AX-KO1786-200 | 4981046713573 |
| USBコンバータ・ケーブルセット | AX-USB-DIN | 4981046612937 |
| 保護カバー5枚セット | AX-3007527-5S | 4981046611701 |
| ACアダプタ | AX-TB266 | 4981046618076 |
※1)FG-23JAとFG-24JAは同時に使用できません。

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。
(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレルる場合、一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)取扱説明書の【注意】をお読みください。
「----」表示:
表示にEが表示される:
KAM/KBMとKALの違いは?:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,726円~

エー・アンド・デイ
インクリボン AX-ERC-05-S
5通常価格(税別):6,488円

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~