17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計数可能最小単重(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • 最大計数値(個)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

通常単価(税別)
72,498103,205
税込単価
79,748113,526
通常出荷日:15日目~16日目

カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付【特長】・個数管理を高精度に実行...

詳細を確認
  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計数可能最小単重

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

最大計数値

(個)

JANコード

最小発注数量
10000
1
0.2
280
300
1000000
4981046909280
1個
30000
5
1
280
300
1000000
4981046909303
1個
50000
5
1
280
300
1000000
4981046909310
1個
1000
0.1
0.02
152
205
1000000
4981046909259
1個
2000
0.2
0.04
280
300
1000000
4981046909266
1個
2000
0.2
0.01
165
165
4000000
4981046909228
1個
5000
0.5
0.1
280
300
1000000
4981046909273
1個
5000
0.2
0.01
165
165
9999999
4981046909235
1個
500
0.05
0.01
152
205
1000000
4981046909242
1個
500
0.02
0.001
128
128
9999999
4981046909211
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,498
( 79,748 )
16日目
84,093
( 92,502 )
16日目
90,464
( 99,510 )
16日目
77,722
( 85,494 )
16日目
77,722
( 85,494 )
16日目
96,834
( 106,517 )
16日目
72,498
( 79,748 )
16日目
103,205
( 113,526 )
16日目
77,722
( 85,494 )
16日目
103,205
( 113,526 )
15日目

詳細情報

基本情報

カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付
【特長】
・個数管理を高精度に実行
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)
・ライトの点滅に従って、単重登録が完了
・別売内蔵バッテリでコードレスでの使用可能
・3chシリアル入出力、1ch(標準)+2ch(別売)拡張可
・コンパレータ表示・ブザー付き 音量約53dB<本体正面1mでの測定>

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高い内部分解能と広い計数範囲
  • ステンレス製計量皿 SUS304
  • フットスイッチ〔AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO〕を取付可能 (1つのみ)
型番FC-500SiFC-2000SiFC-5000SiFC-500iFC-1000iFC-2000iFC-5000iFC-10KiFC-30KiFC-50Ki
計数可能最小単重0.001g0.01g0.01g0.02g0.04g0.1g0.2g1g
ひょう量500g2,000g5,000g0.5kg1kg2kg5kg10kg30kg50kg
最小表示0.02g0.2g0.05g0.1g0.2g0.5g1g5g
最大計数表示9,999,9994,000,0009,999,9991,000,000
サンプル数10個(5, 25, 50, 100個、または任意設定)
計量皿寸法(mm)128(W)×128(D)165(W)×165(D)205(W)×152(D)300(W)×280(D)
標準付属品RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー)〔FC-04i〕
ACアダプタ〔AX-TB109〕

◆ 内部設定により、より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。

 

■別売品

型番品名
FC-02i内蔵バッテリ〈ニッケル水素充電池〉(15時間充電、約10時間使用可)
FC-03i*RS-232C(D-Sub9Pオス).2ch.
FC-04i*RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー)
FC-05i外部スケール用インタフェース
AD-1687環境ロガー
AD-1688計量データロガー
AD-8127マルチプリンタ
AD-8526イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)
AD-8527クイックUSBアダプタ
AD-8951コンパレータライト
AX-USB-9PUSBコンバータ・ケーブルセット
AX-KO2466-200RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)
AX-SW137-REZERO※プラグ付きフットスイッチ(リゼロ機能)

*印の別売品は同時に使用できません。
※内部設定でリゼロ、プリントなど選択可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付
カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付
セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格72,498-75,684 -57,84564,98145,869 -80,780
通常出荷日15日目〜16日目16日目16日目16日目16日目
主要用途カウンティングスケールカウンティングスケールはかりはかりカウンティングスケールはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿丸皿丸皿角皿丸皿
サンプル数(個)10(5, 25, 50, 100、または任意設定)10(5, 25, 50, 100、または任意設定)5、10、25、50または1005、10、25、50または10010(5, 25, 50, 100、または任意設定)5、10、25、50または100
校正証明書有無
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング