ツール用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
34,571円 ( 38,028円 ) | 16日目 |
34,571円 ( 38,028円 ) | 16日目 |
34,571円 ( 38,028円 ) | 16日目 |
コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付
【特長】
・トリプルレンジ、ひょう量と最小表示の組合せが3段階に切り替わります。
・別売内蔵バッテリも使用可能、使用場所を選びません。
・EW-150iは丸皿(φ110mm)
・EW-1500i/EW-12Kiは角皿(170mm×133mm)
・RS-232Cインタフェース標準装備
・g・個数・%、3つの表示が切換え可能
・「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
・SUS304のステンレス製計量皿を使用
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
| 型名 | EW-150i | EW-1500i | EW-12Ki |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 30g / 60g / 150g | 300g / 600g / 1500g | 3000g / 6000g / 12000g |
| 最小表示 | 0.01g / 0.02g / 0.05g | 0.1g / 0.2g / 0.5g | 1g / 2g / 5g |
| 再現性 | 0.01g / 0.02g / 0.05g | 0.1g / 0.2g / 0.5g | 1g / 2g / 5g |
| 直線性 | ±0.01g/±0.02g/±0.05g | ±0.1g/±0.2g/±0.5g | ±1g/±2g/±5g |
| 計量皿寸法 | φ110mm | 170(W) × 133(D) mm | |
| 外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | |
| 表示単位 | g、pcs(個数)、%(パーセント) | ||
| 本体重量 | 1.1 kg | 1.5 kg | |


(1)ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気にさらされるところには、設置しないでください。
(2)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(3)エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
(4)安定したAC電源を使用してください。
(5)使用開始の30分前には電源オンとしてください。
(6)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水計量台 SBシリーズ
5通常価格(税別):33,748円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
デジタル台はかり隔測式
4.3通常価格(税別):21,600円