17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計数可能最小単重(g)

    ~mm
  • 計量皿形状

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法(φ)(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • 最大計数値(個)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

通常単価(税別)
35,08946,990
税込単価
38,59851,689
通常出荷日:15日目~16日目

【特長】・コンパクトで高分解能(1/60,000~)!・使用場所を選びません<内蔵バッテリ>・RS-2...

詳細を確認
  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計数可能最小単重

(g)

計量皿形状

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法(φ)

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

最大計数値

(個)

JANコード

100%登録最小質量

(g)

最小発注数量
12000
1
1
角皿
133
-
170
12000
4981046909174
100
1個
1200
0.1
0.1
角皿
133
-
170
12000
4981046909112
10
1個
120
0.01
0.01
丸皿
-
110
-
12000
4981046909051
1
1個
2000
0.1
0.1
角皿
133
-
170
20000
4981046909129
10
1個
200
0.01
0.01
丸皿
-
110
-
20000
4981046909068
1
1個
3000
0.1
0.1
角皿
133
-
170
30000
4981046909136
10
1個
300
0.01
0.01
丸皿
-
110
-
30000
4981046909075
1
1個
4000
0.1
0.1
角皿
133
-
170
40000
4981046909143
10
1個
400
0.01
0.01
丸皿
-
110
-
40000
4981046909082
1
1個
6000
1
1
角皿
133
-
170
6000
4981046909167
100
1個
600
0.1
0.1
角皿
133
-
170
6000
4981046909105
10
1個
6000
0.1
0.1
角皿
133
-
170
60000
4981046909150
10
1個
600
0.01
0.01
丸皿
-
110
-
60000
4981046909099
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,670
( 45,837 )
16日目
40,112
( 44,123 )
16日目
41,670
( 45,837 )
16日目
35,089
( 38,598 )
16日目
41,670
( 45,837 )
16日目
40,112
( 44,123 )
16日目
41,670
( 45,837 )
16日目
37,182
( 40,900 )
16日目
41,670
( 45,837 )
16日目
40,112
( 44,123 )
16日目
40,112
( 44,123 )
16日目
46,990
( 51,689 )
15日目
46,990
( 51,689 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで高分解能(1/60,000~)!
・使用場所を選びません<内蔵バッテリ>
・RS-232Cインタフェース標準装備
・g・個数・%、3つのモードが切換え可能
・コンパレータ表示「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
・ステンレス製計量皿 SUS304
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力可能
・バックライト付大型液晶 文字高16mm
・ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 分解能:1/6,000~
  • シリーズ最多の13ラインナップを取りそろえた汎用製品
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。
  • Option品のEKW-09iが内蔵バッテリになっております。(種類:ニッケル水素/形状:組電池)

外形図

EK-120i/EK-200i/EK-300i/EK-410i/EK-610i

コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付 外形図1

EK-600i/EK-1200i/EK-2000i/EK-3000i/EK-6000i/EK-12Ki/EK-4100i/EK-6100i

コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付 外形図2

選定サポート情報

バリエーション

型番EK410i-
JA-00A00
EK610i-
JA-00A00
EK4100i-
JA-00A00
EK6100i-
JA-00A00
EK120i-
JA-00A00
EK200i-
JA-00A00
EK300i-
JA-00A00
ひょう量400g600g4,000g6,000g120g200g300g
最小表示0.01g0.1g0.01g
繰り返し性
(標準偏差)
0.01g0.1g0.01g
直線性±0.02g±0.2g±0.01g±0.02g
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、
ct(カラット:宝石用)、mom(もんめ:真珠用)
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)
計量皿寸法/
計量皿材質
φ110mm/SUS304170(W)mm×133(D)mm/SUS304φ110mm/SUS304
外形寸法/
本体質量
190(W)×218(D)×55(H) mm/1.1kg190(W)×218(D)×53(H) mm/1.5kg190(W)×218(D)×55(H) mm/1.1kg
型番EK600i-
JA-00A00
EK1200i-
JA-00A00
EK2000i-
JA-00A00
EK3000i-
JA-00A00
EK6000i-
JA-00A00
EK12Ki-
JA-00A00
ひょう量600g1,200g2,000g3,000g6,000g12kg
最小表示0.1g1g
繰り返し性
(標準偏差)
0.1g1g
直線性±0.1g±0.2g±1g
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)
計量皿寸法/
計量皿材質
170(W)mm×133(D)mm/SUS304
外形寸法/
本体質量
190(W)×218(D)×
 53(H) mm/1.3kg
190(W)×218(D)×53(H) mm/1.5kg
型番EK410i-JA-00A00EK610i-JA-00A00EK4100i-JA-00A00EK6100i-JA-00A00
画像コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-410i(EK410I-JA_4981046601054)コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-610i(EK610I-JA_4981046601061)コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-4100i(EK4100I-JA_4981046601078)コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-6100i(EK6100i_4981046601085)
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-1
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-2
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-3
JAN
code
4981046909082498104690909949810469091434981046909150
型番EK120i-JA-00A00EK200i-JA-00A00EK300i-JA-00A00
画像コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-120i(EK120I-JA_4981046600163)コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-200i(EK200I-JA_4981046600170)コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-300i(EK300I-JA_4981046600187)
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-1
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-2
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-3
JAN
code
498104690905149810469090684981046909075
型番EK600i-JA-00A00EK1200i-JA-00A00EK2000i-JA-00A00EK3000i-JA-00A00
画像コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-600i(EK600I-JA_4981046600194)コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-1200i(EK1200I-JA_4981046600224)コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-2000i(EK2000I-JA_4981046600231)コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-3000i(EK3000I-JA_4981046600248)
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-1
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-2
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-3
JAN
code
4981046909105498104690911249810469091294981046909136
型番EK6000i-JA-00A00EK12Ki-JA-00A00
画像コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-6000i(EK6000I-JA_4981046600255)コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:EK-12Ki(EK12KI-JA_4981046600262)
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-1
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-2
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付:kousei-3
JAN
code
49810469091674981046909174

オプション

品名型名JANコード
コンパレーター出力(リレー/ブザー付)EKW-04i ※14981046611497
床下秤量金具(EW-12Ki用)EKW-07i4981046611503
内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)EKW-09i ※1 ※24981046611510
キャリングケースEJ-12JA4981046611480
保護カバー(EW-150i用)5枚セットAX-3005824-5S4981046611527
RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)AX-KO2466-2004981046612326
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-9P4981046612920
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB1624981046712835
ACアダプタAX-TB2664981046618076

※1)EKW-04iとEKW-09iは同時に使用できません。
※2)EKW-09iは、15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)です。

注意・禁止事項

コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気にさらされるところには、設置しないでください。
(2)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(3)エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
(4)安定したAC電源を使用してください。
(5)使用開始の30分前には電源オンとしてください。

よくあるご質問(FAQ)

計測にかかる時間は?:

  • 代表値ですが、約2秒程度です。

電源を入れると、-E表示になる:

  • SAMPLE キーを押して計量レンジを変更するか、RE-ZERO キーを押してください。同現象の場合は、お手持ちの分銅によるキャリブレーション(CAL)をおこなってください。改善されない場合、修理が必要になります。

ACアダプター使用時、電源OFFの場合通電されている状態ですか?:

  • ロードセル方式の場合は、通電されていない状態になります。正確に計量するために、使用前に30分以上は通電する必要があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付
コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付
コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付
コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格35,089-46,480 -34,57139,59257,84564,981
通常出荷日15日目〜16日目16日目16日目16日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
サンプル数(個)5、10、25、50または1005、10、25、50または1005、10、25、50または1005、10、25、50または1005、10、25、50または1005、10、25、50または100
校正証明書有無
パーセント最小表示(%)0.10.10.10.10.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング