ツール用品技術窓口
| 型名 | HR-202i | HR-300i |
|---|---|---|
| ひょう量 | 51g/220g | 320g |
| 最小表示 | 0.01mg/0.1mg | 0.1mg |
| 繰り返し性 | 0.02 mg/0.1 mg | 0.2 mg |
| 直線性 | ±0.03 mg/±0.2 mg | ±0.3 mg |
| 計量皿寸法 | φ90mm | |
| 外形寸法 | 217(W) x 442(D) x 316(H) mm | |
| 表示単位 | g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) | |
| 本体重量 | 約 7.9 kg | |

分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付
【特長】
・コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル
・校正用分銅標準付属
・簡単なキイ操作で校正が可能
・帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用(HR-202i / HR-300iのみ)
・RS-232Cインタフェース標準付属:HR-202i / HR-300i:D-Sub9Pオス
・g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
・HR-09またはAD-1682の使用によりコードレス使用可能
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・床下ひょう量 専用金具標準装備
・出荷時のみ装着可能です。 ご注文時にご指定ください。
・装着時には、RS-232Cは付属しません
・データ処理ソフトWinCT使用可能

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

村上衡器
精密分銅 ステンレス鋼製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
0通常価格(税別):121,553円~

三商
A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
0通常価格(税別):41,800円

エー・アンド・デイ
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)
0通常価格(税別):10,000円

エー・アンド・デイ
内蔵分銅付き分析天びん
0通常価格(税別):60,069円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~