ツール用品技術窓口

確定しました

  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 最小表示詳細

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

通常単価(税別)
192,380
税込単価
211,618
通常出荷日:15日目

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付【特長】・帯電防止用導電性ガラス採用・コンパクト...

詳細を確認
  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番:

GR202-00A00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GR202-00A00の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
42/210
最小表示(g)
0.00001 ~ 0.0001
計量皿形状
丸皿
乾電池対応
無し
計量皿寸法(φ)(mm)
85
校正用分銅内臓
JANコード
4981046908481
最小表示詳細
0.01/0.1mg
校正証明書有無
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GR202-00A00

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

JANコード

最小表示詳細

最小発注数量
42/210
0.00001 ~ 0.0001
4981046908481
0.01/0.1mg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,380
( 211,618 )
15日目

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付
【特長】
・帯電防止用導電性ガラス採用
・コンパクトで使い易い分析用天びん
・校正用分銅内蔵
・導電性ガラスを採用したボディイン・ドア方式風防
・天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能
・g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
・RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)標準装備
・データメモリ 計量値 : 最大200個
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・床下ひょう量 専用金具標準装備

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 校正用分銅内蔵でいつでも高精度計量:校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を
    選択可能です。
  • 風防に帯電防止用の導電性ガラス採用:帯電防止用として、金属蒸着した導電性ガラスを風防に採用。
  • 省スペース化と広いひょう量室を両立:コンパクトなトップローダー型とボディイン・ドア方式の風防により従来の校正用分銅内蔵型の分析用電子天びんに比べ、
    約30%の省スペース化(奥行き当社比)を実現しました。これにより天びん廻りのスペースが有効にお使いになれます。
  • 便利なドア開閉システムによる効率的な計量:天びん前面のレバーにより、ひょう量室のサイドドアの開閉操作ができ、効率的な試料の出し入れや滴定作業が可能です。
  • データメモリ機能:最大200個の計量値を記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です。
  • 自動環境設定《特許取得済》
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名GR-202GR-60GR-120GR-200GR-300
ひょう量42g/210g60g120g210g310g
最小表示0.01mg/0.1mg0.1mg
繰り返し性0.1 mg /0.02 mg0.1 mg0.2 mg
直線性±0.2 mg /0.03 mg±0.2 mg±0.3 mg
計量皿寸法φ85mm
外形寸法249(W) × 330(D) × 327(H) mm
表示単位g、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体質量約6.0kg

外形図

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付 外形図

GR-60 / GR-120 / GR-200 / GR-202 / GR-300

注意・禁止事項

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)エアコン等の近くに天秤を設置しないでください。
(5)磁気を帯びた機器の近くに天びんを設置しないでください。
(6)使用前には必ず1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
(7)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付の型番GR202-00A00のページです。 型番GR202-00A00に関する仕様情報を記載しております。
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付
高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付
島津製作所 分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 320g ATX324R
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付
高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格192,38028,068238,12018,063 -35,84922,926 -
通常出荷日15日目16日目1日目16日目16日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿
乾電池対応無し有り無し有り有り有り
計量皿寸法(φ)(mm)85709113070130

はかりカテゴリの売れ筋ランキング