17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

通常単価(税別)
145,761222,975
税込単価
160,337245,273
通常出荷日:16日目

高精度分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付【特長】・帯電防止用導電性ガラス採用セミマイクロ天び...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 主要用途
    はかり
  • 乾電池対応
    無し
  • 種類
    本体
  • 校正証明書有無
  • 計量皿形状
    丸皿
  • 計量皿寸法(φ) (mm)
    90

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 帯電防止用導電性ガラス採用セミマイクロ天びん
  • 別売品GH-08の使用によりLAN対応可能
  • 校正用分銅内蔵
  • クイックUSB(別売:GH-02)で計量値をPCに送信可能(Windows10対応)
  • g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
  • RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
  • データメモリ機能 計量値:最大200個、校正結果:最大50個
  • GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
  • 床下ひょう量 専用金具標準装備
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名GH-202GH-252GH-120GH-200GH-300
ひょう量51g/220g101g/250g120g220g320g
最小表示0.01mg/0.1mg0.01mg/0.1mg0.1mg
繰り返し性0.02mg/0.1mg0.03mg/0.1mg0.1mg0.2mg
直線性±0.03 mg/±0.2 mg±0.10 mg/±0.2 mg±0.2 mg±0.3 mg
計量皿寸法φ90mm
外形寸法217(W) × 442(D) × 316(H) mm
表示単位g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、
ct(カラット)、mom(もんめ)
本体重量約8.2kg

外形図

分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付 外形図

注意・禁止事項

(1)理想的な設置条件は、20℃±2℃、湿度45~60%RHの安定した環境です。
(2)塵埃の少ない部屋に設置してください。
(3)天びん台は堅固なものを使用してください。(防振台、石盤が理想です)
(4)部屋の振動は中央よりもすみの方が小さく、計量に適しています。
(5)エアコン等の近くに天びんを設置しないでください。
(6)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(7)磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
(8)水平器の赤い円の中に気泡が入るように、足コマを回して天びんの水平を合わせてください。
(9)使用前には1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
(10)天びんを初めて使用する場合、使用する場所を変えた場合や計量を始めるときには、正しく計量できるよう必ずキャリブレーションを行ってください。
(11)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

JANコード

最小発注数量
120
0.1
4981046908252
1個
220
0.1
4981046908269
1個
51/220
0.01/0.1
4981046908283
1個
101/250
0.01/0.1
4981046908290
1個
320
0.1
4981046908276
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,761
( 160,337 )
16日目
161,052
( 177,157 )
16日目
207,685
( 228,454 )
16日目
222,975
( 245,273 )
16日目
199,259
( 219,185 )
16日目

詳細情報

基本情報

高精度分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付
【特長】
・帯電防止用導電性ガラス採用セミマイクロ天びん
・GH-08の使用により、LAN対応可能
・校正用分銅内蔵:オート・セルフ・キャリブレーション
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
・データ直送ソフトWinCT 使用可能
・クイックUSB:GH-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
・自動環境設定
・g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
・広いひょう量室
・データメモリ機能 計量値:最大200個、校正結果:最大50個
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・床下ひょう量 専用金具標準装備

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付
分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付
分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格145,761-183,222209,979202,333121,553 -80,452
通常出荷日16日目16日目16日目16日目5日目15日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤分析天秤分析天秤電子天秤
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
乾電池対応無し--無し無し無し
種類本体本体本体本体本体本体
校正証明書有無--

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング