ツール用品技術窓口









※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FZ1200I-JA-00A00
2026年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付
【特長】
・ワンタッチで校正終了、FZ-iシリーズなら いつでも精度の高い計量が可能
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
・g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード
・RS-232Cインタフェース ( D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
・アクリル製小型風防標準装備
・別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ<ニッケル水素充電池>は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)