ツール用品技術窓口

確定しました

  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計数可能最小単重(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法(φ)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

通常単価(税別)
80,780
税込単価
88,858
通常出荷日:16日目

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付【特長】・防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境...

詳細を確認
  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番:

FX200IWP-JA-00A00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX200IWP-JA-00A00の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.001
計数可能最小単重(g)
0.001
計量皿形状
丸皿
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法(φ)(mm)
130
仕様詳細
標準型
防塵・防水仕様詳細
IP65
JANコード
4981046907842
サンプル数(個)
5、10、25、50または100
校正証明書有無
パーセント最小表示(%)
0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
100%登録最小質量(g)
0.1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FX200IWP-JA-00A00

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計数可能最小単重

(g)

計量皿寸法(φ)

(mm)

JANコード

100%登録最小質量

(g)

最小発注数量
220
0.001
0.001
130
4981046907842
0.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,780
( 88,858 )
16日目

詳細情報

基本情報

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付
【特長】
・防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
・RS-232Cインタフェース ( D-Sub9Pオス)標準装備
・別売にて防水用RS-232Cケーブルもご用意
・FX-120iWP/FX-200iWP/FX-300iWPにはアクリル製小型風防付属
・別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ<ニッケル水素充電池>は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 粉体、液体の計量に適した防塵・防滴仕様(防塵・防滴規格IP65)
  • オプションの防滴用RS-232C(AX-KO2737-500)を接続すると通信状態でも防塵・防滴仕様にできます
  • 設置場所を選ばないコンパクトな汎用天びん
  • ゴミ、液体の侵入に対して強いケーシング構造を採用しています
  • 測定物を載せてから表示値を読み取るまでの応答時間について、約1秒を実現しました(応答特性がFASTのとき)
  • 5種類の計量モードを選択できます。g(グラム),pcs(個数),%,ct(カラット),mom(もんめ)
  • 天びんの計量値やデータを出力するRS-232CI/Fを標準装備し、GLPに対応した保守記録を出力できます
  • 計量値の、合計、最大、最小、範囲(最大―最小)、平均、標準偏差や変動係数を表示・出力する、統計演算機能がついています
  • HI,OK,LOにより、コンパレータ結果を表示できます
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名FX-120iWPFX-200iWPFX-300iWPFX-1200iWPFX-2000iWPFX-3000iWP
ひょう量122g220g320g1220g2200g3200g
最小表示0.001g0.01g
再現性0.001g0.01g
直線性±0.002g±0.02g
計量皿寸法φ130mmφ150mm
外形寸法193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm
表示単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体質量約2.7kg

外形図

FX-120iWP / FX-200iWP / FX-300iWP

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付 FX-120iWP / FX-200iWP / FX-300iWP外形図

*1: 透明な板を取り外した時の開口幅
*2: 内寸
*3: 計量皿径
*4: 計量皿からフタまでの高さ(内寸)
*5: 透明な板を取り外した時の開口高さ
*6: 床下ひょう量金具位置

 

FX-1200iWP / FX-2000iWP / FX-3000iWP

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付 FX-1200iWP / FX-2000iWP / FX-3000iWP外形図

*6: 床下ひょう量金具位置

注意・禁止事項

(1)天びんの防塵・防滴レベルIP65は、JIS保護等級5「水の直接噴流による影響を受けない」に該当します。
     強い水圧での洗浄、水中への水没等は、天びん内部に水が侵入し、故障の原因になります。
(2)天びんを防塵・防滴仕様の環境に設置して使用する場合、「ACアダプタ入力ジャックにACアダプタのプラグが奥までしっかり差し込まれていること」
     「RS-232C I/Fに端子カバーが装着されていること、または防滴用RS-232Cケーブル(AX-KO2737-500)が取り付けてあること」を確認してください。
(3)RS-232C用端子カバーを外したり、防滴用RS-232Cケーブル(AX-KO2737-500)を使用しない場合は、防塵・防滴仕様にはなりません。
(4)理想的な設置条件は、20℃±2℃、湿度45~60%RHの安定した環境です。
(5)塵埃の少ない部屋に設置してください。
(6)天びん台は堅固なものを使用してください。(防振台、石盤が等が理想です)
(7)取扱説明書の【注意】をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付の型番FX200IWP-JA-00A00のページです。 型番FX200IWP-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ 一般校正書類付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格80,78087,91657,84564,981137,505 -161,306 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状丸皿丸皿丸皿丸皿角皿角皿
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り
仕様詳細標準型標準型標準型標準型--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング