ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計数可能最小単重(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法(φ)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

通常単価(税別)
57,845
税込単価
63,630
通常出荷日:16日目

汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付【特長】・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケ...

詳細を確認
  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番:

FX200I-JA-00A00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX200I-JA-00A00の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.001
計数可能最小単重(g)
0.001
計量皿形状
丸皿
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法(φ)(mm)
130
仕様詳細
標準型
JANコード
4981046907767
サンプル数(個)
5、10、25、50または100
校正証明書有無
パーセント最小表示(%)
0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
100%登録最小質量(g)
0.1

型番リスト

表示件数
型番
FX200I-JA-00A00

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計数可能最小単重

(g)

計量皿寸法(φ)

(mm)

JANコード

100%登録最小質量

(g)

最小発注数量
220
0.001
0.001
130
4981046907767
0.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,845
( 63,630 )
16日目

詳細情報

基本情報

汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付
【特長】
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
・g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード
・RS-232Cインタフェース ( D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
・FX-120i/FX-200i/FX-300i/FX-500iにはアクリル製小型風防付属
・別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ<ニッケル水素充電池>は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
  • 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
  • g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード
  • FX-120i/FX-200i/FX-300i/FX-500iにはアクリル製小型風防付属
  • GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
  • コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名FX-120iFX-200iFX-300iFX-500iFX-1200iFX-2000iFX-3000iFX-5000i
ひょう量122g220g320g520g1220g2200g3200g5200g
最小表示0.001g0.01g
再現性0.001g0.01g
直線性±0.002g±0.02g
計量皿寸法φ130mmφ150mm
外形寸法193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm
表示単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体重量約2.5kg

外形図

FX-120i / FX-200i / FX-300i / FX-500i

汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付 FX-120i / FX-200i / FX-300i / FX-500i外形図

*1: 透明な板を取り外した時の開口幅
*2: 内寸
*3: 計量皿径
*4: 計量皿からフタまでの高さ(内寸)
*5: 透明な板を取り外した時の開口高さ
*6: 床下ひょう量金具位置

 

FX-1200i / FX-2000i / FX-3000i / FX-5000i

汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付 FX-1200i / FX-2000i / FX-3000i / FX-5000i外形図

校正用分銅内蔵となる

注意・禁止事項

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
(3)温度変化が大きい場所に設置しないでください。
(4)本製品は、防塵・防水ではありません。
(5)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(6)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
(7)使用前には必ず30分以上通電してください。 (ACアダプタを電源に接続した状態)
(8)取扱説明書の【注意】をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付の型番FX200I-JA-00A00のページです。 型番FX200I-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。
汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格57,84564,98180,78087,91649,188 -49,436 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目在庫品1日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿角皿
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り
仕様詳細標準型標準型標準型標準型--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング