17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 乾電池対応

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(D)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(H)(mm)

    ~mm
  • 最大計数値(個)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

通常単価(税別)
70,078126,650
税込単価
77,086139,315
通常出荷日:16日目

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。計量台 ...

詳細を確認
  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

乾電池対応

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

仕様詳細

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

最大計数値

(個)

JANコード

重量

(kg)

最小発注数量
10000
1
無し
250
250
標準タイプ
275
474
368
100000
4981046907552
約7
1個
10000
1
有り
250
250
内蔵プリンタ付
275
474
368
100000
4981046907590
約7
1個
60000
5
無し
424
330
標準タイプ
330
621
771
120000
4981046907569
11
1個
60000
5
有り
424
330
内蔵プリンタ付
330
621
771
120000
4981046907606
11
1個
100000
10
無し
530
390
標準タイプ
390
712
773
100000
4981046907576
約17
1個
100000
10
有り
530
390
内蔵プリンタ付
390
712
773
100000
4981046907613
約17
1個
220000
20
無し
530
390
標準タイプ
390
712
773
110000
4981046907583
約17
1個
220000
20
有り
530
390
内蔵プリンタ付
390
712
773
110000
4981046907620
約17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,078
( 77,086 )
16日目
100,657
( 110,723 )
16日目
78,614
( 86,475 )
16日目
109,194
( 120,113 )
16日目
81,799
( 89,979 )
16日目
112,379
( 123,617 )
16日目
96,070
( 105,677 )
16日目
126,650
( 139,315 )
16日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HWシリーズ JCSS校正書類付【特長】・3色5段コンパレータライト+テンキー付き・1/10,000の高分解能・HW-CPシリーズは内蔵プリンタ付き・洗える計量部防塵防水等級IP65・表示部用のビニール保護カバー付属・表示部は上向きに4段階調整可能・上限下限設定で仕分け作業に・計量台から表示部までのケーブル長:HW-10KC(CP) 1.5m、HW-60KC(CP)/ HW-100KC(CP)/HW-200KC(CP) 2.5m・-CPモデルは内蔵プリンタ付き・HW-CシリーズはAC電源の他、電池駆動も可(単一×4本)

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1/10,000の高分解能、応答速度約1.5秒
  • 洗える計量部 防塵防水等級IP65
  • 表示部用のビニール保護カバー付属
  • 表示部は上向きに4段階調整可能
  • 見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き:上限下限設定で仕分け作業に
  • ポール取り外し可能
  • HW-CPシリーズは内蔵プリンタ付き(感熱紙使用)
  • HW-Cシリーズ(非プリンタ内蔵モデル)はAC電源の他、電池駆動も可(単一×4本)

規格表

型名HW-10KC
HW-10KCP
HW-60KC
HW-60KCP
HW-100KC
HW-100KCP
HW-200KC
HW-200KCP
ひょう量10kg60kg100kg220kg
最小表示0.001kg0.005kg0.01kg0.02kg
再現性0.002kg0.01kg0.02kg0.04kg
直線性±0.002kg±0.01kg±0.02kg±0.04kg
計量皿寸法250(W)×250(D)mm330(W)×424(D)mm390(W)×530(D)mm
外形寸法275(W)×474(D)×368(H)mm330(W)×621(D)×771(H)mm390(W)×712(D)×773(H)mm
表示単位kg、pcs(個数)
本体重量約7kg約11kg約17kg

外形図

HW-10KC / HW-10KCP

計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ HW-10KC / HW-10KCP外形図
 

HW-60KC / HW-60KCP

計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ HW-60KC / HW-60KCP外形図
 

HW-100KC / HW-100KCP / HW-200KC / HW-200KCP

計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ HW-100KC / HW-100KCP / HW-200KC / HW-200KCP外形図
 

HW-C / HW-CPシリーズ 表示部

計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ HW-C / HW-CPシリーズ 表示部外形図

注意・禁止事項

(1)理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光の当たらない室内、安定した電源などです。
(2)軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
(3)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(4)直射日光の当たる所は避けてください。
(5)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(6)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
(7)静電気が発生しやすい所には設置しないでください。
(8)湿度が45%RH以下になるとプラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
(9)表示部は防水ではありません。表示部が濡れないよう付属の表示器カバーなどを使用してください。
(10)ACアダプタを使用する場合、不安定な交流電源は誤動作の原因となります。
(11)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付
防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格70,078-62,942 -69,058 -56,572 -31,703 -149,839 -
通常出荷日16日目15日目〜16日目16日目16日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
防塵・防水仕様詳細IP65IP65IP65IP65IP65 *ACアダプタ使用時を除くIP69K IP68
校正証明書有無あり
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング