ツール用品技術窓口
ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付これ一台で! 小さな計量(最小表示1g)から大きな...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
54,533円 ( 59,986円 ) | 16日目 |
54,533円 ( 59,986円 ) | 16日目 |
68,803円 ( 75,683円 ) | 16日目 |
ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付
これ一台で! 小さな計量(最小表示1g)から大きな計量まで。
大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。
本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です。
【特長】
・運べる・・・・・持ち運びに便利な取っ手つき / ダイキャストの堅牢ボディ
・見やすい・・・上下反転表示 / バックライト付き液晶表示 / 表示のホールド機能付き
・しまえる・・・薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することも可能(厚さ約73mm)
・ペットと自分の体重確認に
・自宅、事務所から宅配便出荷時の料金目安に
・産廃計量〔パッカー車に搭載〕に
SA-30K/SA-60K/SA-150K

バリエーション
| 型番 | SA30K-JA-00J00 | SA60K-JA-00J00 | SA150K-JA-00J00 | |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | |
| R1 大レンジ | 最小表示(d) | 0.1kg | ||
| 再現性 (標準偏差) | 0.1kg | |||
| 直線性 | ±0.1kg | |||
| R2 中レンジ | 最小表示(d) | 0.01kg | ||
| 再現性 (標準偏差) | 0.01kg | |||
| 直線性 | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.05kg | |
| R3 小レンジ | 最小表示(d) | 0.001 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~30 kg) | 0.001 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~60 kg) | 0.001 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~150 kg) |
| 再現性 (標準偏差) | 0.002 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~30 kg) | 0.002 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~60 kg) | 0.002 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~150 kg) | |
| 直線性 | ±0.002 kg(0~3 kg) ±0.01 kg(3~30 kg) | ±0.002 kg(0~3 kg) ±0.02 kg(3~60 kg) | ±0.002 kg(0~3 kg) ±0.05 kg(3~150 kg) | |
| R4 微小レンジ | 最小表示(d) | 1 g(0~3,000 g) 0.01 kg(3~30 kg) | 1 g(0~3,000 g) 0.01 kg(3~60 kg) | 1 g(0~3,000 g) 0.01 kg(3~150 kg) |
| 再現性 (標準偏差) | 2 g(0~3,000 g) 0.01 kg(3~30 kg) | 2 g(0~3,000 g) 0.01 kg(3~60 kg) | 2 g(0~3,000 g) 0.01 kg(3~150 kg) | |
| 直線性 | ±2 g(0~3,000 g) ±0.01 kg(3~30 kg) | ±2 g(0~3,000 g) ±0.02 kg(3~60 kg) | ±2 g(0~3,000 g) ±0.05 kg (3~150 kg) | |
| 電源 | ACアダプタAX-TB266(付属)、または単1形乾電池4個(別売) | |||
| 計量台寸法/計量台材質 | 330 mm ×330 mm/アルミダイキャスト | |||
| 外形寸法/本体質量 | 330(W)×508.9(D)mm×73~84(H)mm/約6.3kg | |||
| 型番 | SA30K-JA-00J00 | SA60K-JA-00J00 | SA150K-JA-00J00 |
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
| JAN code | 4981046907408 | 4981046907415 | 4981046907422 |
オプション
| 品名 | 型名 | JANコード |
|---|---|---|
| ACアダプタ | AX-TB266 | 4981046618076 |
(1)エアコンやヒータの近くに設置しないでください。
(2)設置場所の気温になじんでからお使いください。
(3)腐食性ガス、引火性ガス、蒸気の漂う所には設置しないでください。
(4)高温・高湿な場所での長時間の保管・設置、または急激な温度変化は不良の原因となる場合があります。
(5)静電気が発生しやすい所には設置しないでください。
(6)強い磁気や電波のある所には設置しないでください。
(7)はじめて設置したとき、遠隔地に移動したときはキャリブレーションを行ってください。
(8)ひょう量以上のものを計量皿に載せないでください。
(9)計量皿に衝撃を加えたり、ものを落としたりしないでください。
(10)操作スイッチは指で押してください。
体重計として使用出来ますか?:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
USBコンバータ・ケーブルセット
0通常価格(税別):9,588円~