17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

通常単価(税別)
31,70345,983
税込単価
34,87350,581
通常出荷日:16日目

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付【特長】・本体に水をかけて洗浄可能なス...

詳細を確認
  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

JANコード

最小発注数量
10000
5
4981046907033
1個
20000
10
4981046907040
1個
30000
20
4981046907057
1個
1000
0.5
4981046907002
1個
2000
1
4981046907019
1個
5000
2
4981046907026
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,767
( 42,644 )
16日目
44,424
( 48,866 )
16日目
45,983
( 50,581 )
16日目
31,703
( 34,873 )
16日目
38,767
( 42,644 )
16日目
38,767
( 42,644 )
16日目

詳細情報

基本情報

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(SUS304)。計量皿だけ取り外して水洗いも可能。
・ご注意ください)水没には適しません。
・オートパワーオフ機能
・5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・大きな表示部でクッキリ表示、文字高25mm
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
・防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠、ただしACアダプタ使用時を除く

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ひょう量1000g~30kg、最小表示:0.5g~0.02kg
  • 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディで衛星管理も万全。
  • 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付き。
  • クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)
  • 1/2000の高分解能で細かく計量
  • 使用場所を選ばない乾電池とACアダプタの2電源方式(乾電池:別売/ACアダプタ:別売品)
  • JCSS校正書付き

規格表

型名SL-1000WPSL-2000WPSL-5000WPSL-10KWPSL-20KWPSL-30KWP
ひょう量1000g2000g5000g10kg20kg30kg
最小表示0.5g1g2g0.005kg (5g)0.01kg (10g)0.02kg (20g)
再現性0.5g1g2g0.005kg (5g)0.01kg (10g)0.02kg (20g)
直線性±1 g±2 g±4 g±0.01 kg±0.02 kg±0.04 kg
計量皿寸法232(W)×192(D)mm
本体外形寸法266(W)×280(D)×146(H)mm
表示単位gkg
本体質量約2.9kg約3.2kg約3.2kg

外形図

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付 外形図

注意・禁止事項

(1)はかりは完全防水・完全防塵構造ではありません。はかりを水につけたり、長時間直接水をかけたりしないでください。
(2)計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。
(3)はかりを極端に暑い場所や寒い場所(-10~40℃以外)でご使用になることは避けてください。
(4)ACアダプタでお使いになる場合、JIS5級防水性能を維持することはできませんのでご注意ください。
(5)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付
デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付
デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付
防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ
デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格31,703-27,726 -31,097 -20,481 -17,000 -21,176 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目在庫品1日目〜16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
計量皿寸法D(mm)192192190190192190
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング