ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,097円 ( 34,207円 ) | 16日目 |
39,851円 ( 43,836円 ) | 16日目 |
34,098円 ( 37,508円 ) | 16日目 |
42,008円 ( 46,209円 ) | 16日目 |
39,100円 ( 43,010円 ) | 16日目 |
31,097円 ( 34,207円 ) | 16日目 |
31,097円 ( 34,207円 ) | 16日目 |
31,097円 ( 34,207円 ) | 16日目 |
デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・働く仲間の働くはかり ワークスケール 分解能1/2000
・研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
・取手部のある持ち運びやすい構造
・全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
・大型液晶 文字高25mm
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・別売でステンレス製計量皿をご用意(SUS304)
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
| 型名 | SL-1000WP | SL-2000WP | SL-5000WP | SL-10KWP | SL-20KWP | SL-30KWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g | 10kg | 20kg | 30kg |
| 最小表示 | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg (5g) | 0.01kg (10g) | 0.02kg (20g) |
| 再現性 | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg (5g) | 0.01kg (10g) | 0.02kg (20g) |
| 直線性 | ±1 g | ±2 g | ±4 g | ±0.01 kg | ±0.02 kg | ±0.04 kg |
| 計量皿寸法 | 232(W)×192(D)mm | |||||
| 本体外形寸法 | 266(W)×280(D)×146(H)mm | |||||
| 表示単位 | g | kg | ||||
| 本体質量 | 約2.9kg | 約3.2kg | 約3.2kg | |||

(1)風の当たる場所、振動の多い不安定な場所で使用すると、著しく精度が落ちる場合があります
(2)計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください
(3)防水仕様ではありません
(4)長時間使用されない場合は、電池を抜いてください
(5)ひょう量:10kg、20kg、30kgのモデルは「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできません
(6)ひょう量:1000g、2000gのモデルは、別売のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。
電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。
(7)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B
4.5通常価格(税別):17,054円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ
4通常価格(税別):64,216円~