17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

通常単価(税別)
21,17637,433
税込単価
23,29441,176
通常出荷日:16日目

デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付。【特長】・働く仲間の働くはかり ワークスケール 分解...

詳細を確認
  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

JANコード

最小発注数量
12000
5
4981046906890
1個
20000
10
4981046906906
1個
30000
20
4981046906913
1個
1000
0.5
4981046906869
1個
2000
1
4981046906876
1個
5000
2
4981046906883
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,176
( 23,294 )
16日目
32,431
( 35,674 )
16日目
37,433
( 41,176 )
16日目
21,176
( 23,294 )
16日目
21,176
( 23,294 )
16日目
21,176
( 23,294 )
16日目

詳細情報

基本情報

デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付。
【特長】
・働く仲間の働くはかり ワークスケール 分解能1/2000
・研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
・取手部のある持ち運びやすい構造
・全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
・大型液晶 文字高25mm
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

型番SH-1000SH-2000SH-5000SH-12KSH-20KSH-30K
ひょう量1000g2000g5000g12kg20kg30kg
最小表示0.5g1g2g0.005kg0.01kg0.02kg
計量皿寸法230(W)×190(D)mm
電源ACアダプタ(別売品)または単1形乾電池×4個(別売)使用
  • SH-1000/2000/5000はg表示、SH-12K/20K/30Kはkg表示のみ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付
デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付
デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付
デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付
防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズ 一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格21,176-16,312 -31,097 -31,703 -20,481 -26,082 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
計量皿寸法D(mm)190190190192190190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング