17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

通常単価(税別)
83,838117,221
税込単価
92,222128,943
通常出荷日:15日目~16日目

カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付【特長】・スケールが計量場所に移動・カートピッキングや...

詳細を確認
  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

JANコード

最小発注数量
100000
200
445
700
4981046906845
1個
200000
500
610
910
4981046906852
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,838
( 92,222 )
16日目
117,221
( 128,943 )
15日目

詳細情報

基本情報

カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・スケールが計量場所に移動
・カートピッキングや産廃の計量管理に
・移動に便利な台車型
・使用後は折りたたんで収納可能
・電源は単2型乾電池6個(別売)
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スケールが計量場所に移動、カートピッキングや産廃の計量管理に
  • 移動に便利な台車型
  • 使用後は折りたたんで収納可能
  • 電源は単2型乾電池6個(別売)
  • オートパワーオフ機能付:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
  • 風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
  • JCSS校正書付き

規格表

型名SD-100SD-200
ひょう量100kg200kg
最小表示0.2kg0.5kg
直線性±0.4 kg±1.0 kg
再現性0.4 kg1.0 kg
計量部寸法445(W)×700(D)mm602(W)×902(D)mm
表示単位kg
本体重量約 18 kg約 36 kg

外形図

SD-100
SD-200
カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付 SD-100外形図
カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付 SD-200外形図

注意・禁止事項

(1)引火性物質・爆発性物質が有る場所を避けてください。
(2)可動部分に指を挟まないよう注意してください。
(3)水のかかる場所。高温、多湿になる場所。ほこりの多い場所等、故障の原因となる下記の場所を避けてください。
(4)風の当たる場所、振動の多い不安定な場所、計量台を水平にできない場所等、正しく量るため避けてください。
(5)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付
セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付
セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付
ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格83,838-61,706 -53,004 -50,567 -45,869 -54,533 -
通常出荷日15日目〜16日目16日目16日目16日目16日目
主要用途はかりはかりカウンティングスケールはかりカウンティングスケールはかり
種類本体本体本体本体本体本体
乾電池対応有り有り無し有り無し有り
校正証明書有無
補足移動中の計量はできません最小表示:内部設定により切替えが可能です。計数可能最小単重:内部設定により,より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。最小表示:内部設定により切替えが可能です。計数可能最小単重:内部設定により、より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。-

はかりカテゴリの売れ筋ランキング