ツール用品技術窓口
エー・アンド・デイ
防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):45463円~
通常出荷日:2日目
エー・アンド・デイ
SC/SEシリーズ用オプション
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):7294円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):64699円~
通常出荷日:2日目
ハイオス
ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC2シリーズ 外部入出力用専用ケーブル
通常価格(税別):3891円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):22375円~
通常出荷日:在庫品1日目
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):133333円~
通常出荷日:2日目 ~
長野計器
高精度電池式デジタル圧力計 GC04
長野計器
通常価格(税別):68010円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):14580円~
通常出荷日:在庫品1日目
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
87,270円 ( 95,997円 ) | 16日目 |
81,588円 ( 89,747円 ) | 16日目 |
104,224円 ( 114,646円 ) | 16日目 |
97,854円 ( 107,639円 ) | 16日目 |
97,854円 ( 107,639円 ) | 16日目 |
91,483円 ( 100,631円 ) | 16日目 |
118,495円 ( 130,345円 ) | 16日目 |
112,124円 ( 123,336円 ) | 16日目 |
112,124円 ( 123,336円 ) | 16日目 |
105,754円 ( 116,329円 ) | 16日目 |
61,706円 ( 67,877円 ) | 16日目 |
66,000円 ( 72,600円 ) | 16日目 |
72,371円 ( 79,608円 ) | 16日目 |
69,185円 ( 76,104円 ) | 16日目 |
69,185円 ( 76,104円 ) | 16日目 |
66,000円 ( 72,600円 ) | 16日目 |
86,641円 ( 95,305円 ) | 16日目 |
74,429円 ( 81,872円 ) | 16日目 |
83,456円 ( 91,802円 ) | 16日目 |
80,271円 ( 88,298円 ) | 16日目 |
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・洗えるIP68
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・アルミ製ロードセル
・ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
・アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動
・オートパワーオフ機能
・5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)
・大型LCD表示:文字高39mm、電池残量3段階表示
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・USBインタフェース(別売)によりPCに計量データを送信のみ可能(表示部は防塵・防水仕様ではなくなります)
| 型名 | SC-30KAM SC-30KBM SE-30KAM SE-30KBM | SC-60KAM SC-60KBM SE-60KAM SE-60KBM | SC-150KAM SC-150KBM SE-150KAM SE-150KBM | SC-60KAL SC-60KBL SE-60KAL SE-60KBL | SC-150KAL SC-150KBL SE-150KAL SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 60 kg | 150 kg |
| 最小表示 | 10g/5g | 20g/10g | 50g/20g | 20g/10g | 50g/20g |
| 再現性 | 5g | 10g | 20g | 10g | 20g |
| 直線性 | ± 10 g | ± 20 g | ± 50 g | ± 20 g | ± 50 g |
| 計量皿寸法 | 300×380 mm | 390×530 mm | |||
| 本体外形寸法 | SC-KAM: 300(W)×543(D)×717(H) mm SE-KAM: 300(W)×582 (D)×722( H) mm | SC-KAL:390(W)×688(D)×717(H)mm SE-KAL:390(W)×732(D)×722(H)mm | |||
| 表示単位 | kg。pcs(個数) | ||||
| 本体質量 | SC-KAM: 約12kg SC-KBM: 約11kg SE-KAM: 約12kg SE-KBM: 約12kg | SC-KAL: 約16kg SC-KBL: 約15kg SE-KAL: 約16kg SE-KBL: 約15kg | |||
SC-30KAM / SC-60KAM / SC-150KAM

SC-30KBM / SC-60KBM / SC-150KBM

SC-60KAL / SC-150KAL

SC-60KBL / SC-150KBL

SE-30KAM / SE-60KAM / SE-150KAM

SE-30KBM / SE-60KBM / SE-150KBM

SE-60KAL / SE-150KAL

SE-60KBL / SE-150KBL

(1)濡れた手で作業しないでください。また、電池は濡らさないように注意してください。
(2)“lb”が表示されたら新しい電池と交換してください。
(3)新旧の電池を混ぜたり、異なった種類の電池をまぜたりしないでください。電池の液漏れや破裂を起こしたり、製品故障の原因となります。
(4)電池寿命は周囲温度によって変わります。
(5)長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。乾電池を入れたまま長期間放置すると、液漏れが起こり故障の原因になります。
(6)電池カバーのネジ溝が正しくはまっていて、最後まで締め込まれていることを確認してください。
(7)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~