ツール用品技術窓口
パーソナル天びんEJ-B JCSS校正書類付。【特長】・1mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
46,880円 ( 51,568円 ) | 16日目 |
39,592円 ( 43,551円 ) | 16日目 |
54,125円 ( 59,538円 ) | 16日目 |
39,592円 ( 43,551円 ) | 16日目 |
40,371円 ( 44,408円 ) | 16日目 |
40,371円 ( 44,408円 ) | 16日目 |
41,151円 ( 45,266円 ) | 16日目 |
54,450円 ( 59,895円 ) | 16日目 |
41,151円 ( 45,266円 ) | 16日目 |
55,654円 ( 61,219円 ) | 16日目 |
42,710円 ( 46,981円 ) | 16日目 |
44,268円 ( 48,695円 ) | 16日目 |
48,009円 ( 52,810円 ) | 16日目 |
51,067円 ( 56,174円 ) | 16日目 |
パーソナル天びんEJ-B JCSS校正書類付。
【特長】
・1mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大容量の計量まで。ご用途に応じ、最適な機種をお選びいただけます
・高分解能モデルもラインナップ
・ひょう量120g~6100g、最小表示1mg~0.1gの14機種
・選別作業に便利なコンパレータ表示機能
(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bは除く)
・重さ・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能
・宝石や真珠の計量に「ct:カラット/mom:もんめ」表示モード
(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bのみ)
・4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bは除く)
・文字高16mmの大型表示、バックライトON/OFFは設定可能
・錆びや汚れに強いSUS304のステンレス製計量皿を使用
| 型名 | EJ-123B | EJ-303B | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 120g | 310g | 120g | 210g | 310g | 410g | 610g | 1500g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
| 最小表示 | 0.001g | 0.01g | 0.1g | |||||||||
| 再現性 | 0.003g | 0.01g | 0.1g | |||||||||
| 直線性 | ±0.003 g | ±0.01 g | ±0.02 g | ±0.03 g | ±0.1 g | ±0.2 g | ±0.3 g | |||||
| 計量皿寸法 | φ110mm | φ110mm | 127(W)×140(D)mm | |||||||||
| 外形寸法 | 190(W)× 211(D)× 131(H)mm | 190(W)× 208(D)× 82(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | ||||||||
| 表示単位 | g(グラム)、pcs(個数)、 %(パーセント)、ct(カラット)、 mom(もんめ) | g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント) | g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント) | |||||||||
| 本体質量 | 1160g | 850g | 870g | 970g | 1070g | |||||||
EJ-123B/EJ-303B



EJ-1202B/EJ-3002B

(1)ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気にさらされるところには、天びんを設置しないでください。
(2)天びん台は堅固なものを使用して、天びんの水平が保たれるようにしてください。
(3)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(4)エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
(5)安定したAC電源を使用してください。
(6)腐食性ガス、引火性ガスのある場所に設置しないでください。
(7)使用開始の30分前には電源オンにしてください。
(8)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,726円~

エー・アンド・デイ
インクリボン AX-ERC-05-S
5通常価格(税別):6,488円

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~