ツール用品技術窓口
カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付【特長】・個数管理を高精度...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
79,634円 ( 87,597円 ) | 16日目 |
84,985円 ( 93,484円 ) | 16日目 |
96,579円 ( 106,237円 ) | 16日目 |
102,950円 ( 113,245円 ) | 16日目 |
75,684円 ( 83,252円 ) | 16日目 |
84,858円 ( 93,344円 ) | 16日目 |
103,970円 ( 114,367円 ) | 16日目 |
79,634円 ( 87,597円 ) | 16日目 |
110,340円 ( 121,374円 ) | 16日目 |
84,858円 ( 93,344円 ) | 16日目 |
110,340円 ( 121,374円 ) | 16日目 |
カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・個数管理を高精度に実行
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)
・ライトの点滅に従って、単重登録が完了
・別売内蔵バッテリでコードレスでの使用可能
・3chシリアル入出力、1ch(標準)+2ch(別売)拡張可
・コンパレータ表示・ブザー付き 音量約53dB<本体正面1mでの測定>
| 型番 | FC-500SI | FC-2000SI | FC-5000SI | FC-500I | FC-1000I | FC-2000I | FC-5000I | FC-10KI | FC-20KI | FC-30KI | FC-50KI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計数可能最小単重◆ | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 0.04g | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 1g | ||
| ひょう量 | 500g | 2,000g | 5,000g | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg |
| 最小表示 | 0.02g | 0.2g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | ||
| 最大計数表示 | 9,999,999 | 4,000,000 | 9,999,999 | 1,000,000 | |||||||
| サンプル数 | 10個(5, 25, 50, 100個、または任意設定) | ||||||||||
| 計量皿寸法 | 128(W)×128(D)mm | 165(W)×165(D)mm | 205(W)×152(D)mm | 300(W)×280(D)mm | |||||||
| 標準付属品 | RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー)〔FC-04i〕 ACアダプタ〔AX-TB109〕 | ||||||||||
◆ 内部設定により、より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。
■別売品
| 型番 | 品名 |
|---|---|
| FC-02i | 内蔵バッテリ〈ニッケル水素充電池〉(15時間充電、約10時間使用可) |
| FC-03i* | RS-232C(D-Sub9Pオス).2ch. |
| FC-04i* | RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー) |
| FC-05i | 外部スケール用インタフェース |
| AD-1687 | 環境ロガー |
| AD-1688 | 計量データロガー |
| AD-8127 | マルチプリンタ |
| AD-8526 | イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付) |
| AD-8527 | クイックUSBアダプタ |
| AD-8951 | コンパレータライト |
| AX-USB-9P | USBコンバータ・ケーブルセット |
| AX-KO2466-200 | RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) |
| AX-SW137-REZERO※ | プラグ付きフットスイッチ(リゼロ機能) |
*印の別売品は同時に使用できません。
※内部設定でリゼロ、プリントなど選択可。

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)
0通常価格(税別):8,300円~

エー・アンド・デイ
ウェイングインジケータ AD-4410
0通常価格(税別):8,841円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
5通常価格(税別):61,365円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~