17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

通常単価(税別)
99,543134,549
税込単価
109,497148,004
通常出荷日:16日目

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付【特長】・分析天びんのベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 主要用途
    はかり
  • 種類
    本体
  • 校正証明書有無
  • 計量皿形状
    角皿
  • 計量皿寸法(φ) (mm)
    90
  • パソコン接続機能
    有り
  • 表示
    g・mg・個数・%・カラット・もんめ

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高速応答 約2秒
  • コンパクトで扱いやすいB5サイズ
  • 風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア
  • 帯電防止処理済大型風防は取り外しが可能
  • 合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能
  • コンパレータ表示、ブザー付き(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)
  • パスワード機能
  • JCSS校正書付き

規格表

型名HR-250AZ
HR-250A
HR-150AZ
HR-150A
HR-100AZ
HR-100A
HR-251AZ
HR-251A
ひょう量252g152g102g62g/252g
最小表示0.1mg0.1mg0.1mg0.1mg/1mg
繰り返し性0.2 mg /200~250 g
0.1 mg / 0~200 g
0.1 mg0.1 mg/0.5 mg
直線性±0.3 mg±0.2 mg±0.3 mg/±1 mg
計量皿寸法φ90mm
外形寸法198(W) × 294(D) × 315(H) mm
表示単位g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体質量分銅内蔵モデル:約3.9kg、標準モデル:約3.5kg

外形図

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付 外形図

注意・禁止事項

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)エアコン等の近くに天秤を設置しないでください。
(5)磁気を帯びた機器の近くに天びんを設置しないでください。
(6)使用前には必ず1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
(7)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 仕様詳細

  • JANコード

  • 校正用分銅内臓

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

仕様詳細

JANコード

校正用分銅内臓

補足

最小発注数量
102
0.1
標準型
4981046905947
-
-
1個
152
0.1
標準型
4981046905954
-
-
1個
152
0.1
-
4981046905992
あり
-
1個
252
0.1
標準型
4981046905961
-
-
1個
252
0.1
-
4981046906005
あり
-
1個
62/252
0.1/1
標準型
4981046905978
-
スマートレンジ搭載(62gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 1mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示  0.1mg)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は、62gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。)
1個
62/252
0.1/1
-
4981046906012
あり
スマートレンジ搭載(62gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 1mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示  0.1mg)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は、62gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,543
( 109,497 )
16日目
106,361
( 116,997 )
16日目
113,179
( 124,497 )
16日目
126,904
( 139,594 )
16日目
134,549
( 148,004 )
16日目
99,543
( 109,497 )
16日目
106,361
( 116,997 )
16日目

詳細情報

基本情報

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・分析天びんのベーシックモデル
・高速応答 約2秒
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア
・帯電防止処理済大型風防は取り外しが可能
・合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能
・RS-232C標準装備
・クイックUSB(別売:FXi-02-JA)で計量値をPCに送信可能。
・内蔵バッテリ〈ニッケル水素充電池〉(別売:FXi-09-JA)
・コンパレータ表示、ブザー付き(音量約40dB<本体正面1mでの測定> )
・パスワード機能

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付
分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付
分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付
ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ
分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格99,543-88,406 -172,496 -80,452161,360 -127,669 -
通常出荷日16日目16日目16日目15日目16日目16日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤分析天秤
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
校正証明書有無-
計量皿形状角皿丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト