17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

通常単価(税別)
29,59630,847
税込単価
32,55633,932
通常出荷日:16日目

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付【特長】・本体...

詳細を確認
  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

JANコード

最小発注数量
3000
1
137
174
4981046905930
1個
3000
1
128
128
4981046905923
1個
300
0.1
128
128
4981046905916
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,847
( 33,932 )
16日目
29,596
( 32,556 )
16日目
29,596
( 32,556 )
16日目

詳細情報

基本情報

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ
・防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ACアダプタ使用時を除く)<ご注意>水没には適しません。
・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き
・スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・SUS304のステンレスボディ
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源に電池、またはACアダプタを使用できます。
  • 計量皿と本体ケースにステンレスを採用しました。
  • 電源に電池を使用した場合、防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級に準拠した防水性能です。
  • 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き
  • スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
  • オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ
  • JCSS校正書付き

規格表

型名HL-300WPHL-3000WPHL-3000LWP
ひょう量300g3000g
最小表示0.1g1g
再現性0.1g1g
直線性±0.2g±2g
計量皿寸法128×128mm174×137mm
外形寸法170 (W)×219 (D)×63 (H) mm174 (W)×219 (D)×63 (H) mm
表示単位g
本体質量約810g約890g

外形図

HL-300WP/HL-3000WP

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付 HL-300WP/HL-3000WP外形図
 

HL-3000LWP

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付 HL-3000LWP外形図

注意・禁止事項

(1)完全防水・完全防塵構造ではありません。はかりを水につけたり、長時間直接水をかけたりしないでください。
(2)量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。
(3)りを極端に暑い場所や寒い場所(-5~35℃以外)でご使用することは避けてください。
(4)ACアダプタでお使いになる場合、JIS5級防水性能を維持することはできませんのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付
防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ
防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付
防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K
防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格29,596-24,733 -12,505 -13,89515,012 -17,000 -
通常出荷日16日目16日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
防塵・防水機能有り有り有り有り有り有り

はかりカテゴリの売れ筋ランキング