17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計数可能最小単重(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付

通常単価(税別)
138,371243,106
税込単価
152,208267,417
通常出荷日:16日目

校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付【特長】・防塵・防水I...

詳細を確認
  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計数可能最小単重

(g)

JANコード

補足

100%登録最小質量

(g)

最小発注数量
2100/8100
0.01/0.1
0.1
4981046905718
スマートレンジ搭載(2100gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 0.1g)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示  0.01g)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は、2100gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。)
10
1個
8100
0.01
0.01
4981046905701
-
1
1個
12000
0.1
0.1
4981046905732
-
10
1個
31000
0.1
0.1
4981046905756
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,371
( 152,208 )
16日目
168,951
( 185,846 )
16日目
146,016
( 160,618 )
16日目
243,106
( 267,417 )
16日目

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
・校正用分銅内蔵
・270(W)×210(D)mmの大型計量皿
・応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS搭載
・RS-232Cインタフェース( D-Sub25Pメス)標準装備、別売にて防水用ケーブルもご用意(GX-07K)
・データメモリ:計量値:最大200個、校正結果:最新50個、単位質量:最大50個、上下限値:最大20セット、プリセット風袋値:最大20個
・自動環境設定、自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・g、kg、個数、%、カラット、もんめ計量モード
・オートパワーオン・オフ
・GX-8K/GX-8K2/GX-10Kには簡易風防が標準装備

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型名GX-8KGX-8K2GX-10KGX-12KGX-20KGX-30KGX-32K
ひょう量8.1kg2100g / 8.1kg10.1kg12kg21kg31kg6100g / 31kg
最小表示0.01g0.01g / 0.1g0.01g0.1g0.1g / 1g
繰り返し性0.01g0.05g / 0.01g0.01g0.1g0.5g / 0.1g
直線性±0.03g±0.1g / ±0.02g±0.03g±0.2g±1g / ±0.2g
計量皿寸法270×210mm
外形寸法300(W)×355(D)×111(H)mm
表示単位g、kg、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体質量約9.3kg

外形図

校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ 一般校正書類付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付
デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格138,371-161,306 -137,505 -129,545 -31,703 -21,176 -
通常出荷日16日目16日目16日目6日目16日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応無し無し無し無し有り有り
計量皿寸法D(mm)210384384384192190

はかりカテゴリの売れ筋ランキング