ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ 校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付 |
|
エー・アンド・デイ 校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ |
|
島津製作所 電子天びん TW-Nシリーズ |
|
エー・アンド・デイ 防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ |
| 型名 | GR-202 | GR-60 | GR-120 | GR-200 | GR-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 42g/210g | 60g | 120g | 210g | 310g |
| 最小表示 | 0.01mg/0.1mg | 0.1mg | |||
| 繰り返し性 | 0.1 mg /0.02 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | ||
| 直線性 | ±0.2 mg /0.03 mg | ±0.2 mg | ±0.3 mg | ||
| 計量皿寸法 | φ85mm | ||||
| 外形寸法 | 249(W) × 330(D) × 327(H) mm | ||||
| 表示単位 | g、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ) | ||||
| 本体質量 | 約6.0kg | ||||

GR60 / GR120 / GR200 / GR202 / GR300
(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)エアコン等の近くに天秤を設置しないでください。
(5)磁気を帯びた機器の近くに天びんを設置しないでください。
(6)使用前には必ず1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
(7)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・帯電防止用導電性ガラス採用
・コンパクトで使い易い分析用天びん
・校正用分銅内蔵
・導電性ガラスを採用したボディイン・ドア方式風防
・天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能
・g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
・RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)標準装備
・データメモリ 計量値 : 最大200個
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・床下ひょう量 専用金具標準装備

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

村上衡器
精密分銅 ステンレス鋼製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新光電子
高精度電子天びん ALEシリーズ
0通常価格(税別):62,938円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):144,287円~

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ
4通常価格(税別):65,592円~

島津製作所
電子天びん TW-Nシリーズ
0通常価格(税別):88,861円~

エー・アンド・デイ
分析天びん FXシリーズ
0通常価格(税別):46,867円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~