17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

通常単価(税別)
158,248249,732
税込単価
174,073274,705
通常出荷日:16日目

分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付【特長】・帯電防止用導電性ガラス採用セミマイクロ天び...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 主要用途
    はかり
  • 乾電池対応
    無し
  • 種類
    本体
  • 校正証明書有無
  • 計量皿形状
    丸皿
  • 計量皿寸法(φ) (mm)
    90
  • 校正用分銅内臓

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番GH202-00J00GH252-00J00GH120-00J00GH200-00J00GH300-00J00
ひょう量51g/220g101g/250g120g220g320g
最小表示0.01mg/0.1mg0.1mg
繰り返し性
(標準偏差)
0.02mg/0.1mg0.03mg/0.1mg0.1mg0.2mg
直線性±0.03mg/±0.2mg±0.10mg/±0.2mg±0.2mg±0.3mg
表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計
計量皿寸法
/計量皿材質
φ90mm/SUS316
外形寸法
/本体質量
217(W)×442(D)×316(H)mm/約8.2kg
校正証明書分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 仕様画像
分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 仕様画像
分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 仕様画像
型番GH202-00J00GH252-00J00GH120-00J00
JAN code498104690537449810469053814981046905343
画像分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 仕様画像分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 仕様画像分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 仕様画像
型番GH200-00J00GH300-00J00
JAN code49810469053504981046905367
画像分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 仕様画像分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 仕様画像

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

商品特長紹介動画

外形図

分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 外形図

使用方法・使用事例

ダストプレートの設置方向

分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 使用方法

分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 使用方法

選定サポート情報

Option品

品名型名JAN code
USBインタフェース<クイックUSB>(2mケーブル付)(※1)GH-024981046609661
イーサネットインタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付)(※1)GH-084981046609678
マイクロチューブホルダAX-BM-0344981046131186
RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)AX-KO2466-2004981046612326
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-9P4981046612920
表示部保護カバー(5枚セット)AX-074016035-S4981046609685
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB2484981046609241
除電器(イオナイザー)AD-16834981046601344
静電気測定器AD-1684A4981046603669
分銅操作用ピンセットAD-16894981046603850
外部表示器AD-8920A4981046603867
外部コントローラAD-8922A4981046604192

※1 GH-02、GH-08または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

 

一般校正証明書付き

型名GH202-00J00GH252-00J00GH120-00J00GH200-00J00GH300-00J00
JAN code49810469082834981046908290498104690825249810469082694981046908276
校正証明書 みほん1
校正証明書 みほん2
校正証明書 みほん3

標準品

型名GH-202GH-252GH-120GH-200GH-300
JAN code49810466011394981046601146498104660111549810466011224981046601153

注意・禁止事項

分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付 注意

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

  • 理想的な設置条件は、20℃±2℃、湿度 45~60%RH の安定した環境です。
  • 塵埃の少ない部屋に設置してください。
  • 天びん台は堅固なものを使用してください。(防振台、石盤が理想です)
  • 部屋の振動は中央よりもすみの方が小さく、計量に適しています。
  • エアコン等の近くに天びんを設置しないでください。
  • 直射日光のあたらない場所に設置してください。
  • 磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
  • 水平器の赤い円の中に気泡が入るように、足コマを回して天びんの水平を合わせてください。
  • 使用前には1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
  • 天びんを初めて使用する場合、使用する場所を変えた場合や計量を始めるときには、正しく計量できるよう必ずキャリブレーションを行ってください。
  • その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

  • LB(Lb)表示:
    • 天びんへの供給電圧が低い(ローバッテリー)正しいACアダプタを使用しているか、確認して下さい。
    • ACアダプターや電源部の不良も考えられます。修理が必要な場合、ACアダプターも一緒に送ってください。
  • Error1(エラー1)表示:
    • 計量値が不安定で表示できない。「ゼロ表示にする」や「校正(キャリブレーション)」などが実行できません。
    • 皿廻りを点検してください。設置場所の環境(振動、風等)を改善してください。
    • CALキーを押すと計量表示に戻りますがその状態で表示が安定しない場合は修理が必要です。
  • Error7(エラー7)表示:
    • 内蔵分銅エラー。内蔵分銅加除機構の不具合。再度操作してください。 改善されない場合、モーター、分銅昇降カム、スリット(ハネ)、フォトインタラプタ等の不具合が考えられます。修理が必要です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

JANコード

最小発注数量
120
0.1
4981046905343
1個
220
0.1
4981046905350
1個
51/220
0.01/0.1
4981046905374
1個
101/250
0.01/0.1
4981046905381
1個
320
0.1
4981046905367
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,248
( 174,073 )
16日目
173,538
( 190,892 )
16日目
234,442
( 257,886 )
16日目
249,732
( 274,705 )
16日目
211,745
( 232,920 )
16日目

詳細情報

基本情報

分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・帯電防止用導電性ガラス採用セミマイクロ天びん
・GH-08の使用によりLAN対応可能
・校正用分銅内蔵
・クイックUSB(別売:GH-02)で計量値をPCに送信可能(Windows10対応)
・g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
・RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
・データメモリ機能 計量値:最大200個、校正結果:最大50個
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・床下ひょう量 専用金具標準装備

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付
分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付
分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格158,248-209,979202,333183,222121,553 -80,452
通常出荷日16日目16日目16日目16日目5日目15日目
商品タイプ電子天秤電子天秤分析天秤電子天秤分析天秤電子天秤
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
乾電池対応無し-無し-無し無し
種類本体本体本体本体本体本体
校正証明書有無--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング