17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FZ1200IWP-JA-00J00

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・ワンタッチで校正終了、FZ-iシリーズなら いつでも精度の高い計量が可能
・防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
・アクリル製小型風防標準装備
・RS-232Cインタフェース ( D-Sub9Pオス)標準装備
・別売にて防水用RS-232Cケーブルもご用意
・別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ<ニッケル水素充電池>は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
1220
最小表示(g)
0.01
計数可能最小単重(g)
0.01
計量皿形状
丸皿
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法(φ)(mm)
150
防塵・防水機能
有り
仕様詳細
校正用分銅内蔵型
防塵・防水仕様詳細
IP65
JANコード
4981046905121

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト