17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FZ1200I-JA-00J00

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・ワンタッチで校正終了、FZ-iシリーズなら いつでも精度の高い計量が可能です
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
・g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード
・RS-232Cインタフェース ( D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
・アクリル製小型風防標準装備
・別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ<ニッケル水素充電池>は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)

ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
1220
最小表示(g)
0.01
計数可能最小単重(g)
0.01
計量皿形状
丸皿
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法(φ)(mm)
150
仕様詳細
校正用分銅内蔵型
JANコード
4981046905053
サンプル数(個)
5、10、25、50または100
校正証明書有無

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付
汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付
校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格-64,98157,84587,91680,78053,861 -
通常出荷日-16日目16日目16日目16日目6日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り
仕様詳細校正用分銅内蔵型標準型標準型標準型標準型-