ツール用品技術窓口
汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
・g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード
・RS-232Cインタフェース ( D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
・FX-120i/FX-200i/FX-300i/FX-500iにはアクリル製小型風防付属
・別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ<ニッケル水素充電池>は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)
| 型名 | FX-120i | FX-200i | FX-300i | FX-500i | FX-1200i | FX-2000i | FX-3000i | FX-5000i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 122g | 220g | 320g | 520g | 1220g | 2200g | 3200g | 5200g |
| 最小表示 | 0.001g | 0.01g | ||||||
| 再現性 | 0.001g | 0.01g | ||||||
| 直線性 | ±0.002g | ±0.02g | ||||||
| 計量皿寸法 | φ130mm | φ150mm | ||||||
| 外形寸法 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | |||||||
| 表示単位 | g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) | |||||||
| 本体質量 | 約2.5kg | |||||||
FX-120i / FX-200i / FX-300i / FX-500i

*1: 透明な板を取り外した時の開口幅
*2: 内寸
*3: 計量皿径
*4: 計量皿からフタまでの高さ(内寸)
*5: 透明な板を取り外した時の開口高さ
*6: 床下ひょう量金具位置
FX-1200i / FX-2000i / FX-3000i / FX-5000i

校正用分銅内蔵となる
(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
(3)温度変化が大きい場所に設置しないでください。
(4)本製品は、防塵・防水ではありません。
(5)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(6)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
(7)使用前には必ず30分以上通電してください。 (ACアダプタを電源に接続した状態)
(8)取扱説明書の【注意】をお読みください。


エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
USBコンバータ・ケーブルセット
0通常価格(税別):9,588円~