17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

枕型校正用分銅 AD-1604シリーズ

通常単価(税別)
19,25886,068特別価格
税込単価
21,18494,675特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~20日目一部当日出荷可能

【特長】・AD-1604シリーズは枕型校正用分銅です。ステンレス仕様です。・F1級とF2級、M1級とも...

詳細を確認
  • 材質
    非磁性ステンレス
  • 主要用途
    周辺機器
  • 種類
    オプション
  • 材質詳細
    分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)、F1級とF2級、M1級ともに鍛造,ケース材質:アルミ
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外形寸法(H)(mm)

  • JANコード

  • 公称値

  • 寸法 A1(mm)

  • 寸法 A2(mm)

  • 寸法 B1(mm)

  • 寸法 B2(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 19日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(H)

(mm)

JANコード

公称値

寸法 A1

(mm)

寸法 A2

(mm)

寸法 B1

(mm)

寸法 B2

(mm)

精度等級詳細

(級)

最小発注数量
49
4981046134002
1kg
78
78
50
50
F1
1個
49
4981046134019
1kg
78
78
50
50
F2
1個
49
4981046134026
1kg
78
78
50
50
M1
1個
60
4981046133890
2kg
98
98
60
60
F1
1個
60
4981046133906
2kg
98
98
60
60
F2
1個
60
4981046133913
2kg
98
98
60
60
M1
1個
82
4981046133784
5kg
152
152
77
77
F1
1個
82
4981046133791
5kg
152
152
77
77
F2
1個
82
4981046133807
5kg
152
152
77
77
M1
1個
106
4981046133678
10kg
193
193
95.5
95.5
F1
1個
106
4981046133685
10kg
193
193
95.5
95.5
F2
1個
106
4981046133692
10kg
193
193
95.5
95.5
M1
1個
136
4981046133562
20kg
234
234
115
115
F1
1個
136
4981046133579
20kg
234
234
115
115
F2
1個
136
4981046133586
20kg
234
234
115
115
M1
1個
38
4981046134118
500g
66
66
72
72
F1
1個
38
4981046134125
500g
66
66
72
72
F2
1個
38
4981046134132
500g
66
66
72
72
M1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,195
( 26,615 )
2日目
26,26125,473
( 28,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,371
( 24,608 )
3日目
34,998
( 38,498 )
2日目
33,412
( 36,753 )
2日目
24,410
( 26,851 )
2日目
49,946
( 54,941 )
2日目
43,589
( 47,948 )
2日目
40,735
( 44,809 )
2日目
65,376
( 71,914 )
2日目
55,282
( 60,810 )
2日目
46,532
( 51,185 )
2日目
85,906
( 94,497 )
2日目
86,068
( 94,675 )
19日目
68,804
( 75,684 )
2日目
27,234
( 29,957 )
20日目
23,14922,454
( 24,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,25818,680
( 20,548 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・AD-1604シリーズは枕型校正用分銅です。ステンレス仕様です。
・F1級とF2級、M1級ともに鍛造。
・分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
・ケース材質:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枕型校正用分銅 AD-1604シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枕型校正用分銅 AD-1604シリーズ
OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)
OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ
校正用分銅 枕型分銅 M1級 AD1604シリーズ
ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ F1級
ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ M1級
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格19,258-28,635 -6,877 -18,566 -5,865 -4,420 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜8日目〜2日目〜2日目〜
材質非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレスその他非磁性ステンレス非磁性ステンレス
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器---
種類オプションオプションオプション---
材質詳細分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)、F1級とF2級、M1級ともに鍛造,ケース材質:アルミ材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316),ケース材質:アルミ----
よく一緒に購入される商品

分銅カテゴリの売れ筋ランキング