17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 乾電池対応

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズ

通常単価(税別)
177,105213,631
税込単価
194,816234,994
通常出荷日:39日目

【特長】・3色5段コンパレータライト+テンキー付き・計量台防塵・防水等級IP65・1/10,000の高...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

乾電池対応

JANコード

電源

最小発注数量
300000
50
有り
4981046152174
ACアダプタ(AX-TB266付属)または乾電池(単1×4本 別売)
1個
300000
50
無し
4981046152211
ACアダプタ(AX-TB269付属)
1個
600000
100
有り
4981046152181
ACアダプタ(AX-TB266付属)または乾電池(単1×4本 別売)
1個
600000
100
無し
4981046152228
ACアダプタ(AX-TB269付属)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,105
( 194,816 )
39日目
207,685
( 228,454 )
39日目
208,942
( 229,836 )
39日目
213,631
( 234,994 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3色5段コンパレータライト+テンキー付き
・計量台防塵・防水等級IP65
・1/10,000の高分解能
・HW-CPシリーズは内蔵プリンタ付き
・表示部用のビニール保護カバー付属
・表示部は上向きに4段階調整可能
・上限下限設定で仕分け作業に
・計量台から表示部までのケーブル長:HW-10KC(CP) 1.5m、HW-60KC(CP) / HW-100KC(CP) / HW-200KC(CP) 2.5m
・HW-CシリーズはAC電源の他、電池駆動も可(単一×4本)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シングルレンジの高分解能(1/6000)
  • 見やすい3色5段コンパレータライト + 設定に便利なテンキー付き
  • 選べるインタフェース(USBとRS-232Cを2chまで取付可能、さらにリレー出力も取付可能)
  • 表示部は上方向に角度調整可能(4段階)
  • ポール取り外し可能(別売 表示器スタンドFW-15 / 壁掛け金具 HVW-11C)
  • HW-CシリーズはAC電源の他、電池駆動も可(単一×4本)
  • HW-CP(大型)シリーズはプリンタ内蔵タイプ

規格表

型名HW-10KCHW-60KCHW-100KCHW-200KCHW-10KCPHW-60KCPHW-100KCPHW-200KCP
ひょう量10kg60kg100kg220kg10kg60kg100kg220kg
最小表示0.001kg0.005kg0.01kg0.02kg0.001kg0.005kg0.01kg0.02kg
再現性0.002kg0.01kg0.02kg0.04kg0.002kg0.01kg0.02kg0.04kg
直線性±0.002kg±0.01kg±0.02kg±0.04kg±0.002kg±0.01kg±0.02kg±0.04kg
計量皿寸法250(W)×
250(D)mm
330(W)×
424(D)mm
390(W)×530(D)mm250(W)×
250(D)mm
330(W)×
424(D)mm
390(W)×530(D)mm
本体外形寸法275(W)×
474(D)×
368(H)mm
330(W)×
621(D)×
771(H)mm
390(W)×712(D)
×773(H)mm
275(W)×
474(D)×
368(H)mm
330(W)×
621(D)×
771(H)mm
390(W)×712(D)
×773(H)mm
本体質量約7kg約11kg約17kg約7kg約11kg約17kg
表示単位kg

外形図

HW-10KC/HW-10KCP

大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズ HW-10KC/HW-10KCP外形図
 

HW-60KC/HW-60KCP

大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズ HW-60KC/HW-60KCP外形図
 

HW-100KC/HW-100KCP

大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズ HW-100KC/HW-100KCP外形図
 

表示部のみ

大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズ 表示部のみ外形図

注意・禁止事項

(1)理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光の当たらない室内、安定した電源などです。
(2)軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
(3)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(4)直射日光の当たる所は避けてください。
(5)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(6)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
(7)静電気が発生しやすい所には設置しないでください。
(8)湿度が45%RH以下になるとプラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
(9)表示部は防水ではありません。表示部が濡れないよう付属の表示器カバーなどを使用してください。
(10)ACアダプタを使用する場合、不安定な交流電源は誤動作の原因となります。
(11)計量皿の保護フィルムは剥がして使用してください。
(12)使用開始の30分前には、(ACアダプタまたは、乾電池の)電源を接続し、ON/OFFスイッチを押して表示をオンした状態を維持してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、HVW-02CBJA。はかり本体とPCをUSBインタフェースで通信させるには、専用ドライバーが必要。市販のUSBケーブルABタイプが別途必要(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズ
台はかり BX-Kシリーズ
台はかり BW-Kシリーズ
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
自動台はかり(取引証明用)
メーカーエー・アンド・デイ島津製作所島津製作所エー・アンド・デイエー・アンド・デイ大和製衡
通常価格177,105-141,784 -158,466 -269,1738,977 -191,159 -
通常出荷日39日目4日目〜4日目〜10日目在庫品1日目〜5日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
パソコン接続機能有り有り有り無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)7002502501100190264
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング