17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 主要用途

  • 種類

    ~mm
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿形状

    ~mm
  • 乾電池対応

    ~mm
  • 計量皿寸法(φ)(mm)

    ~mm
  • 防塵・防水機能

  • 外形寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(D)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(H)(mm)

    ~mm
  • 防塵・防水仕様詳細

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

業務用 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

通常単価(税別)
7353,968
税込単価
8094,365
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】〔業務用〕・食品工場や厨房にHACCPの考え方に基づく衛生管理に寄与。・本体底面の電池フタはネ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

主要用途

種類

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿形状

乾電池対応

計量皿寸法(φ)

(mm)

防塵・防水機能

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

防塵・防水仕様詳細

JANコード

品名

電源

材質

最小発注数量
はかり
本体
3000
1
丸皿
有り
約150
有り
161
140
74
IP67
4981046136792
-
単三形乾電池 (R6P / LR6) 2個(別売)
ABS(本体、計量皿)、シリコンゴム(防水パッキン)他
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4981046151917
ステンレス皿
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,968
( 4,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
〔業務用〕
・食品工場や厨房にHACCPの考え方に基づく衛生管理に寄与。
・本体底面の電池フタはネジで固定する方式で、防水強化&脱落防止。
・ステンレス皿(別売 UHWP-10JA)もご用意。
・オートパワーオフ:5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能)
・ジャバジャバ洗えるIP67:計量皿も取り外して洗浄可能
・水に浸して洗浄可能:細かいところまで洗えて衛生的
・電池残量警告マーク:電池残量が少なくなった時に点灯
・風袋引き機能:容器をのせた状態でゼロ表示可能
・本体後部には、持ち運びに便利な取っ手付き

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番UH-3000WP
ひょう量/最小表示3,000g/1g
防塵・防水等級IP67
表示/安定所要時間7セグメントLCD 文字高15.2mm/約1.5秒
電源単3形乾電池(R6P/LR6)×2個(別売)
電池寿命約700時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)
計量皿寸法/外形寸法約φ150mm/161(W)×140(D)×74(H)mm
本体質量約420g(電池含まず)
材質ABS(本体、計量皿)、シリコンゴム(防水パッキン)他
付属品取扱説明書

※IP67:水深1mの深さに30分浸漬可能

 

■ステンレス皿(別売品)

  • 型番:UHWP-10JA
  • 材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ
防塵・防水台はかり
取引証明用はかり(防水・防塵型)
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエスコ新光電子
通常価格735-27,726 -31,703 -17,000 -54,081 -139,500
通常出荷日在庫品1日目16日目16日目在庫品1日目〜1日目〜9日目
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング