17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ

通常単価(税別)
170,735207,950
税込単価
187,809228,745
通常出荷日:39日目

【特長】・3色5段コンパレータライト+テンキー付き・計量台防塵・防水等級IP65・3倍働くトリプルレン...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

乾電池対応

JANコード

最小表示詳細

電源

最小発注数量
300000
50 ~ 100
有り
4981046152150
0.05kg(0~150kg) 0.1kg(150~300kg)
ACアダプタ(AX-TB266付属)または乾電池(単1×4本 別売)
1個
300000
50 ~ 100
無し
4981046152198
0.05kg(0~150kg) 0.1kg(150~300kg)
ACアダプタ(AX-TB269付属)
1個
600000
100 ~ 200
有り
4981046152167
0.1kg(0~300kg) 0.2kg(300~600kg)
ACアダプタ(AX-TB266付属)または乾電池(単1×4本 別売)
1個
600000
100 ~ 200
無し
4981046152204
0.1kg(0~300kg) 0.2kg(300~600kg)
ACアダプタ(AX-TB269付属)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,735
( 187,809 )
39日目
201,298
( 221,428 )
39日目
180,678
( 198,746 )
39日目
207,950
( 228,745 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3色5段コンパレータライト+テンキー付き
・計量台防塵・防水等級IP65
・3倍働くトリプルレンジ
・HV-CPシリーズは内蔵プリンタ付き
・表示部用のビニール保護カバー付属
・表示部は上向きに4段階調整可能
・上限下限設定で仕分け作業に
・計量台から表示部までのケーブル長:HV‐15KC(CP) 1.5m、HV-60KC(CP) / HV-200KC(CP) 2.5m
・HV-CシリーズはAC電源の他、電池駆動も可(単一×4本)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 細かくはかれるデュアルレンジ
  • 見やすい3色5段コンパレータライト + 設定に便利なテンキー付き
  • 選べるインタフェース(USBとRS-232Cを2chまで取付可能、さらにリレー出力も取付可能)
  • 表示部は上方向に角度調整可能(4段階)
  • ポール取り外し可能(別売 表示器スタンドFW-15 / 壁掛け金具 HVW-11C)
  • HV-CシリーズはAC電源の他、電池駆動も可(単一×4本)
  • HV-CP(大型)シリーズはプリンタ内蔵タイプ

規格表

型名HV-15KCHV-60KCHV-200KCHV-15KCPHV-60KCPHV-200KCP
ひょう量3kg / 6kg / 15kg15kg / 30kg / 60kg60kg / 150kg / 220kg3kg / 6kg / 15kg15kg / 30kg / 60kg60kg / 150kg / 220kg
最小表示0.001kg / 0.002kg /
0.005kg
0.005kg / 0.01kg /
0.02kg
0.02kg / 0.05kg /
0.1kg
0.001kg / 0.002kg /
0.005kg
0.005kg / 0.01kg /
0.02kg
0.02kg / 0.05kg /
0.1kg
再現性0.001kg / 0.002kg /
0.005kg
0.005kg / 0.01kg /
0.02kg
0.02kg / 0.05kg /
0.1kg
0.001kg / 0.002kg /
0.005kg
0.005kg / 0.01kg /
0.02kg
0.02kg / 0.05kg /
0.1kg
直線性±0.001kg /
± 0.002kg /
±0.005kg
±0.005kg /
±0.01kg /
±0.02kg
±0.02kg /
±0.05kg /
±0.1kg
±0.001kg /
± 0.002kg /
±0.005kg
±0.005kg /
±0.01kg /
±0.02kg
±0.02kg /
±0.05kg /
±0.1kg
計量皿寸法250(W)×250(D)
mm
330(W)×424(D)
mm
390(W)×530(D)
mm
250(W)×250(D)
mm
330(W)×424(D)
mm
390(W)×530(D)
mm
本体外形寸法255(W)×494(D)
×366(H)mm
330(W)×640(D)
×750(H)mm
390(W)×746(D)
×750(H)mm
255(W)×494(D)
×366(H)mm
330(W)×640(D)
×750(H)mm
390(W)×746(D)
×750(H)mm
本体質量約7kg約11kg約17kg約7kg約11kg約17kg
表示単位kg

外形図

HV-15KC/HV-15KCP

大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ HV-15KC/HV-15KCP外形図
 

HV-60KC/HV-60KCP

大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ HV-60KC/HV-60KCP外形図
 

HV-200KC/HV-200KCP

大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ HV-200KC/HV-200KCP外形図
 

表示部のみ

大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ 表示部のみ外形図

注意・禁止事項

(1)理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光の当たらない室内、安定した電源などです。
(2)軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
(3)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(4)直射日光の当たる所は避けてください。
(5)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(6)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
(7)静電気が発生しやすい所には設置しないでください。
(8)湿度が45%RH以下になるとプラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
(9)表示部は防水ではありません。表示部が濡れないよう付属の表示器カバーなどを使用してください。
(10)ACアダプタを使用する場合、不安定な交流電源は誤動作の原因となります。
(11)計量皿の保護フィルムは剥がして使用してください。
(12)使用開始の30分前には、(ACアダプタまたは、乾電池の)電源を接続し、ON/OFFスイッチを押して表示をオンした状態を維持してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、HVW-02CBJA。はかり本体とPCをUSBインタフェースで通信させるには、専用ドライバーが必要。市販のUSBケーブルABタイプが別途必要(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ
本質安全防爆台はかり HV-CEPシリーズ 一般校正書類付
本質安全防爆台はかり HV-CEPシリーズ JCSS校正書付
台はかり BX-Kシリーズ
台はかり BW-Kシリーズ
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ島津製作所島津製作所エー・アンド・デイ
通常価格170,735-87,64198,652141,784 -158,466 -269,173
通常出荷日39日目16日目16日目4日目〜4日目〜10日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
パソコン接続機能有り無し(接続不可)無し(接続不可)有り有り無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)7002502502502501100

はかりカテゴリの売れ筋ランキング