ツール用品技術窓口
【特長】・3色カラーコンパレータライト全モデル標準装備。・容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き。・...
詳細を確認【特長】
・3色カラーコンパレータライト全モデル標準装備。
・容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き。
・「抜き取り計量。(減算計量)」も可能。
・使用しない時に便利な専用ケース付き。重ねて収納可能。
・選べる2電源方式。〔ACアダプタ(付属)/乾電池(単三×4本:別売)〕
・オートパワーオフ機能。(設定により機能オン・オフの選択可能)
・表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)
・計量皿部の3色(レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属。クラス分け、用途区別など使い方がいっぱい。
HT-300CL/HT-3000CL/HT-500CL/HT-5000CL

バリエーション
| 型番 | HT-300CL | HT-500CL |
|---|---|---|
| ひょう量 | 310g | 510g |
| 最小表示 | 0.1g | |
| 繰り返し性 (標準偏差) | 0.1g | |
| 直線性 | ±0.2g | |
| 表示モード | g(グラム)/ct(カラット※宝石専用)/N(ニュートン) | |
| 計量皿寸法/計量皿材質 | 132(W)×130(D)mm | |
| 外形寸法/本体質量 | 136(W)×195(D)×47(H) mm/約470g(電池含まず) | |
| 標準付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール | |
| 画像 | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046133470 | 4981046133487 |
| 型番 | HT-3000CL | HT-5000CL |
|---|---|---|
| ひょう量 | 3,100g | 5,100g |
| 最小表示 | 1g | |
| 繰り返し性 (標準偏差) | 1g | |
| 直線性 | ±2g | |
| 表示モード | g(グラム)/ct(カラット※宝石専用)/N(ニュートン) | |
| 計量皿寸法/計量皿材質 | 132(W)×130(D)mm | |
| 外形寸法/本体質量 | 136(W)×195(D)×47(H) mm/約470g(電池含まず) | |
| 標準付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール | |
| 画像 | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046133494 | 4981046133500 |
オプション
| 品名 | 型名 | JANコード |
|---|---|---|
| ACアダプタ | AX-TB266 | 4981046618076 |
| ステンレス皿(材質:SUS304) | HT-10JA | 4981046604185 |
(1)直射日光の当たる場所や高温多湿となるところ、埃の多い場所で長時間使用すると故障の原因になります。
(2)計量皿を持って移動したり、本体に衝撃を与えたりしないでください
(3)計量皿に衝撃的荷重やひょう量以上の荷重をかけないでください。
(4)防水仕様ではありません。水などが内部に入ると故障の原因になります。
『Lb』のError表示とは?:
『E』のError表示とは?:
『-----』のError表示とは?:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~