ツール用品技術窓口

クリーンブース CL-903 CL-903
  • CL-903
  • ファンフィルターユニット(ブース内部)
  • ファンフィルターユニット(ブース上面)

クリーンブース CL-903

通常単価(税別)
349,911
税込単価
384,902
通常出荷日:6日目

【特長】・伸縮・移動機能を省いた低価格タイプ。・限られた空間をより有効的に使えます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンブース
  • 間口 (mm)
    2000
  • 奥行 (mm)
    2530
  • 高さ (mm)
    2100
  • 電源
    単相100V
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100000
  • 定格電圧・周波数
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力 (W)
    60(50Hz)、64(60Hz)
  • フィルター形式
    HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
  • 捕集効率
    0.3µm 99.97%以上
  • 吐出風量 (m3/min)
    9.0(50Hz)、10.5(60Hz)
  • 吐出風速 (m/s)
    0.4(50Hz)、0.5(60Hz)
  • ブース容積 (m3)
    10.5
  • 換気回数 (回/h)
    52(50Hz)、58(60Hz)
  • JANコード
    4962772089033
  • 重量
    ブース:22kg、ファンフィルターユニット:12kg
  • 材質
    シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート、フレーム:アルミ

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

型番:

CL-903
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

ファンフィルターユニット(FFU)
定格電圧、周波数AC 100V 50Hz/60Hz
電源周波数50Hz60Hz
消費電力64W60W
吐出風量9.3m3/min10.5m3/min
吐出風速0.4m/s0.5m/s
フィルター形式メインフィルター:HEPA
プレフィルター:不織布
捕集効率0.3μm 99.97%以上
質量13.5kg
ブース
外寸W2000×D2530×H2100mm
容積10.6m3
換気回数52回/h58回/h
清浄度クラスクラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)
10000(米国連邦規格209E)
シート材質、仕様強化繊維入り防炎タイプPVCシート
(帯電防止剤練り込み)
厚さ:0.3mm
フレーム材質スチール
質量64kg
(シート:11.5kg、フレーム:39kg、FFU:13.5kg)
 

各部の寸法

 

関連商品

クリーンブース用シート CL-903-1
クリーンブース用出入口シート CL-903-2

CL-903の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンブース
間口(mm)
2000
奥行(mm)
2530
高さ(mm)
2100
電源
単相100V
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100000
定格電圧・周波数
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
60(50Hz)、64(60Hz)
フィルター形式
HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率
0.3µm 99.97%以上
吐出風量(m3/min)
9.0(50Hz)、10.5(60Hz)
吐出風速(m/s)
0.4(50Hz)、0.5(60Hz)
ブース容積(m3)
10.5
換気回数(回/h)
52(50Hz)、58(60Hz)
JANコード
4962772089033
重量
ブース:22kg、ファンフィルターユニット:12kg
材質
シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート、フレーム:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
349,911
( 384,902 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮・移動機能を省いた低価格タイプ。
・限られた空間をより有効的に使えます。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンブース CL-903の型番CL-903のページです。 型番CL-903に関する仕様情報を記載しております。
クリーンブース CL-903のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンブース CL-903
クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)
陽圧ブース CL-909
ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン付き
陰圧ブース CL-905
遮蔽ブース Z-904
メーカーホーザンホーザンホーザンアズワンホーザンホーザン
通常価格349,911537,501 -590,895107,520634,750207,183
通常出荷日6日目6日目〜6日目1日目6日目6日目
商品タイプクリーンブースクリーンブースクリーンブースフィルターユニット関連商品関連商品
間口(mm)2000-200049420002000
奥行(mm)2530-850~2530494850~25002500
高さ(mm)2100-220013422002100
電源単相100V単相100V単相100V単相100V--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング