17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電気除去パッド F-315

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-315

2021年11月に販売終了となりました。

【特長】
・壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。
・導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。
・機能が一目で分かる印刷付き。
・EPA(ESD保護区域)の入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。
・半分にカットし、2枚にして使用することもできます。

ご注意

  • 固定用テープ付属。アース線は付属しておりません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

厚み(mm)
2
幅(mm)
180
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
0.135
モスグリーン
JANコード
4962772093153
質量(g)
70
ESD管理値(Ω)
Rp≦1×108
付属品
固定テープ
補足説明
ホック径:φ7mm
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト