17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

    通常単価(税別)
    1,0302,120
    税込単価
    1,1332,332
    通常出荷日:2日目

    【特長】・卓上サイズの導電性カラーマット。・既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れが防止できます。...

    詳細を確認
    • アース線は付属していません。別途F-129をお求めください。
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    (mm)

    長さ

    (m)

    JANコード

    質量

    (g)

    付属品

    RoHS?最小発注数量
    450
    0.33
    4962772093122
    460
    -
    10
    1個
    330
    0.22
    4962772093115
    230
    -
    10
    1個
    180
    0.135
    4962772093108
    70
    固定用テープ
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,120
    ( 2,332 )
    2日目
    1,350
    ( 1,485 )
    2日目
    1,030
    ( 1,133 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・卓上サイズの導電性カラーマット。
    ・既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れが防止できます。
    ・ハサミやカッターで自分好みの形状にカット可能。
    ・グラウンドと接続することで一時的な静電気対策スペースを確保できます。
    ・作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。

    ご注意

    • アース線は付属していません。別途F-129をお求めください。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    特長

    カッターやはさみで好きな形に加工できます。
    既設のマットの上に重ねて使用することで汚れの防止になります。

    規格表

    品番ESD管理値
    Ω
    外形寸法
    mm
    ホック径
    mm
    厚さ
    mm
    質量
    g
    F-310-S1×104≦Rp≦1×108W180×L1357270
    F-301-MW330×L220230
    F-301-LW450×L330460
    ※F-310-Sは固定用テープが付属しています。
    ※アース線は付属していません。別途F-129をお求めください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-Lのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    作業スペースとして使用しています
    5
    満足度:5.0
    製品を机の上で作業する工程があります。製品の傷の防止などから直置きはしたくなかったので、この商品を選び、購入しました。机...もっと読む
    0人が参考にしています。
    無線機
    4
    満足度:4.0
    使用数が少ないため購入しました。 小さい卓上用になっているため スナップのところもありますが 何もないものも扱ってほしい...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L
    ESDバッグ F-15
    ESDバッグ F-54
    ESDバッグ F-55
    導電性クッションマット F-736
    導電性クッションマット F-735
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格1,030-510 -200 -250 -30,404103,091
    通常出荷日2日目3日目〜3日目2日目2日目3日目
    厚み(mm)20.10.050.112.712.7
    商品タイプ静電気対策マット静電気対策用品静電気対策用品静電気対策用品静電気対策マット静電気対策マット
    モスグリーンブラックブルーブルーブラックブラック
    ESD管理値(Ω)1×10^4≦Rp≦1×10^8接地抵抗Rs≦1×106表面抵抗Rs<1×1011表面抵抗Rs<1×1011接地抵抗Rg≦1×107接地抵抗Rg≦1×107
    補足説明ホック径:7mm内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります内容物が一目でわかる半透明仕様内容物が一目でわかる半透明仕様足腰の疲労を軽減する導電性クッションマット足腰の疲労を軽減する導電性クッションマット
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング