17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

P-90-A/B/C/F ワイヤーストリッパー用パーツ

P-90-A/B/C/F ワイヤーストリッパー用パーツ

通常単価(税別)
220460
税込単価
242506
通常出荷日:3日目

・P-90-A/B/C/F,ワイヤーストリッパー用パーツ。・P-911:替刃:P-90-A用・P-91...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 個装サイズW(mm)

    • 個装サイズH(mm)

    • 個装サイズD(mm)

    • 詳細タイプ

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    個装サイズW

    (mm)

    個装サイズH

    (mm)

    個装サイズD

    (mm)

    詳細タイプ

    JANコード

    取付可能製品

    個装重量

    (g)

    最小発注数量
    -
    -
    -
    ハンドルバネ
    4962772460238
    P-90-A/B/C/F/G/VA
    -
    1個
    40
    130
    1
    支点スプリング
    4962772460313
    P-90-A/B/C/F/G/VA
    3
    1個
    40
    130
    5
    ひげバネ
    4962772460337
    P-90-A/B/C/F/G/VA
    1
    1個
    -
    -
    -
    押え金具
    4962772069172
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    220
    ( 242 )
    3日目
    220
    ( 242 )
    3日目
    220
    ( 242 )
    3日目
    460
    ( 506 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ・P-90-A/B/C/F,ワイヤーストリッパー用パーツ。
    ・P-911:替刃:P-90-A用
    ・P-912:替刃:P-90-B用
    ・p-910:替刃:P-90-C用
    ・p-915:替刃:P-90-F用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    P-90-A/B/C/F ワイヤーストリッパー用パーツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    P-90-A/B/C/F ワイヤーストリッパー用パーツ
    ワイヤーストリッパー P-90シリーズ
    ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品
    P-75/77 圧着工具用パーツ
    ワイヤーストリッパー MWS-B
    ワイヤーストリッパー
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンマーベルクニペックス
    通常価格220-4,930 -570 -9794,30019,643
    通常出荷日3日目2日目〜3日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング