17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

圧着工具 P-732
ホーザン
斜ニッパー N-4
ホーザン
スプリング P-722-1
ホーザン

P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

通常単価(税別)
220480
税込単価
242528
通常出荷日:3日目

・P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 個装サイズW(mm)

    • 個装サイズH(mm)

    • 個装サイズD(mm)

    • 詳細タイプ

    • JANコード

    • 入数

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    個装サイズW

    (mm)

    個装サイズH

    (mm)

    個装サイズD

    (mm)

    詳細タイプ

    JANコード

    取付可能製品

    個装重量

    (g)

    入数

    最小発注数量
    -
    -
    -
    グリップ
    4962772460641
    P-707/715/722/732/733/736/737/740/741/743
    -
    1組
    1個
    18
    5
    5
    ハンドル取付ピン L
    4962772460658
    P-707/715/722/732/733/736/737/740/741/743
    4
    1セット
    1個
    15
    5
    5
    ハンドル取付ピン S
    4962772460672
    P-707/715/722/732/736/737
    4
    1組
    1個
    5
    5
    1
    Cリング
    4962772460689
    P-707/715/722/732/733/736/737/740/741/743
    1
    6
    1個
    80
    6
    3
    グリップ止め金
    4962772461068
    P-707/715/722/732/733/736/737/740/741/743
    13
    1組
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    350
    ( 385 )
    3日目
    480
    ( 528 )
    3日目
    480
    ( 528 )
    3日目
    220
    ( 242 )
    3日目
    460
    ( 506 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ・P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    端子圧着
    5
    満足度:5.0
    こんな商品があるとは知りませんでした。 過酷な使用をしていると、取手部分が削れてしまいます。 新品同様に戻る所が、非常に...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ
    圧着工具 P-732
    圧着工具 P-707
    P-75/77 圧着工具用パーツ
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
    スプリング P-722-1
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格220-5,7828,3579797,475290
    通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング